(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล 600 V ทนความร้อน ได้ดีกว่า พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V มาตรฐาน ญี่ปุ่น (IV, KIV)
หมายเลข รุ่น | ขนาด AWG | สี |
NAUL1015 | 24 * (0.2 มม. ²) | W (สีขาว) BK (สีดำ) R (สีแดง) พ.ศ. (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง) GN (สีเขียว) O (ส้ม) BN (สีน้ำตาล) H (สีเทา) |
22 * (0.3 มม. ²) | ||
20 * (0.5 มม. ²) | ||
18 * (0.75 มม. ²) | ||
16 * (1.25 mm²) | ||
14 * (2.0 มม.²) | ||
12 * (3.5 มม. ²) | ||
10 * (5.5 มม. ²) | ||
24 * (0.2 มม. ²) | GY (เขียว / เหลือง) | |
22 * (0.3 มม. ²) | ||
20 * (0.5 มม. ²) | ||
18 * (0.75 มม. ²) | ||
16 * (1.25 mm²) | ||
14 * (2.0 มม. ²) | ||
12 * (3.5 มม. ²) | ||
10 * (5.5 มม. ²) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 105 ° C |
มาตรฐาน ได้มา | ULAWM1015 |
รัศมีการดัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น) |
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | สี | ความยาวทั้งหมด (ม.) | ตัวนำ | ไวนิล ความหนาของฉนวนไฟฟ้า (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป ประมาณ (มม.) | ความต้านทาน ตัวนำ สูงสุด Ω / k (20°C) | ทดสอบแรงดัน V / นาที | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ km หรือมากกว่า (20°C) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) | มวล โดยประมาณ กก. / กม. | |
โครงสร้าง (เส้น / มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | |||||||||||
NAUL1015 | 24 * (0.2 มม. ²) | W (สีขาว) / BK (สีดำ) R (แดง) / BE (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง) / GN (สีเขียว) O (ส้ม) / BN (สีน้ำตาล) H (สีเทา) GY (เขียว / เหลือง) | 10 / 50 / 100 / 305 (1 ม้วน) | 11/0.16 | 0.61 | 0.85 | 2.31 | 88.7 | 2000 | 50 | 8.0 | 7.6 |
22 * (0.3 มม. ²) | 17/0.16 | 0.76 | 2.46 | 57.4 | 10.3 | 9.3 | ||||||
20 * (0.5 มม. ²) | 21/0.18 | 0.95 | 2.65 | 36.8 | 13.4 | 11.8 | ||||||
18 * (0.75 มม. ²) | 34/0.18 | 1.21 | 2.91 | 21.8 | 18.3 | 16.0 | ||||||
16 * (1.25 mm²) | 26/0.26 | 1.53 | 3.23 | 13.7 | 24.4 | 22.1 | ||||||
14 * (2.0 มม.²) | 41/0.26 | 1.92 | 3.62 | 9.6 | 30.8 | 31.2 | ||||||
12 * (3.5 มม.²) | 65/0.26 | 2.42 | 0.87 | 4.16 | 6.1 | 41.3 | 45.7 | |||||
10 * (5.5 มม.²) | 104/0.26 | 2.99 | 0.96 | 4.91 | 3.8 | 56.3 | 69.2 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0 |
รหัสสินค้า |
---|
NAUL1015-12-BK-305 |
NAUL1015-14-BK-10 |
NAUL1015-14-GY-10 |
NAUL1015-14-W-10 |
NAUL1015-18-BK-10 |
NAUL1015-18-W-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,937.43 ฿ 7,041.89 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 3.5 | 12 | 4.16 | สีดำ | ||
฿ 658.06 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 14 | 3.62 | สีดำ | ||
฿ 840.00 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 14 | 3.62 | [อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง | ||
฿ 658.06 ฿ 228.15 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 14 | 3.62 | สีขาว | ||
฿ 433.55 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.75 | 18 | 2.91 | สีดำ | ||
฿ 433.55 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.75 | 18 | 2.91 | สีขาว |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V | โล่กำบัง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความอ่อนโยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง