1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบมีเปลือก มาตรฐาน UL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • VW-1
  • ULAWM
  • ขดลวด เกลียว
  • 150 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,675.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลแบนแบบเชื่อมติดเป็นระยะที่ม้วนเป็นรูปตัว S และมีเปลือกหุ้มนอก PVC
หลังปอกเปลือกหุ้มแล้ว จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์ได้ในทีเดียว หรือเดินสายไฟย่อยได้
● เนื่องจากปลายทั้งสองด้านของสายเคเบิลแบนอยู่ด้านนอกสุด จึงสามารถแผ่สายเคเบิลแบนออกมาเพื่อให้เข้าหัวได้ง่าย โดยปอกเปลือกหุ้มที่ความยาวเพียง 2/3 ถึง 1/2 ของสินค้าทั่วไป
● ไม่มีฟิลเลอร์ เพื่อให้เข้าสายไฟได้ง่าย
● เนื่องจากมีรูปทรงที่ไม่ให้ความแม่นยำของพิตช์ลดลง ทำให้ความเชื่อถือของคอนเนคเตอร์และหน้าสัมผัสดีเยี่ยม
● มีให้เลือกทั้งแบบมีชีลด์และไม่มีชีลด์

· ขนาดของส่วนที่เชื่อมติดกันและส่วนที่ไม่เชื่อมติดกันของสายเคเบิลแบนมีค่า 30 มม. เท่ากัน
· มีเปลือกนอกหุ้ม จึงมีพิกัดแรงดันที่ 150 V
· เนื่องจากไม่มีฟิลเลอร์ สินค้าจึงไม่เป็นทรงกลมอย่างสมบูรณ์
· ระวังอย่าสับสนระหว่างความยาวที่กำหนดและปริมาณเมื่อสั่งซื้อ
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
· สีและความนุ่มอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับการรับรองจากกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 – 80°C
มาตรฐานที่ได้การรับรองUL AWM 20266

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลสัญญาณแบน แบบมีเปลือก

สเปค

แบบมีเปลือก มาตรฐาน UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกน
SFX
(แบบ
ไม่มีชีลด์)
20
26
30
34
40
50
64
SFX-SB
(แบบมีชีลด์)
ไม่มีชีลด์)
20
26
30
34
40
50
64


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคายูนิตมาตรฐาน ราคายูนิตตามปริมาณการสั่งซื้อ ระยะเวลาในการจัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ Misumi VONA
*ความยาวในหน่วย “ม.” มีอยู่ในรหัสรุ่นสินค้า ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ ไม่ใช่เป็นเมตร
* ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน หมายเลขคู่ หมายเลขแกน / คู่ และหมายเลขคู่ / แกนเมื่อทำการสั่งซื้อ (ตรวจสอบตารางรายละเอียดจำเพาะสำหรับจำนวนแกนสาย) 1P (1 PS) คือ "x 2 แกน"
*กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตเป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้เป็นค่าที่รับประกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนความยาวรวม
(ม.)
ส่วนสายเคเบิลแบนปลอกหุ้มสาย (PVC)กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ประมาณ
มวล
กก./กม.
ตัวนำ
(ชิ้น/มม.)
ระยะความกว้างรวมความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
SFX
(แบบ
ไม่มีชีลด์)
201
/
5
/
10
/
20
/
50
/
100
7/0.127
(AWG28)

* (0.08 มม.2)
24.1325.40.98.5166.5
2631.75330.99.681.9
3036.8338.10.910.292.6
3441.9143.20.911.1103.7
4049.5350.80.911.6110.2
5062.2363.50.913.3159.1
6480.0181.30.913.6169.3
SFX-SB
(แบบมีชีลด์)
ไม่มีชีลด์)
207/0.127
(AWG28)

* (0.08 มม.2)
24.1325.40.98.5185.8
2631.75330.99.6111.6
3036.8338.10.910.4118.2
3441.9143.20.910.9128.8
4049.5350.80.911.8144.5
5062.2363.50.913.3178.7
6480.0181.30.913.6201.2
*(~ มม.2) เป็นขนาดพื้นที่หน้าตัดโดยประมาณเท่านั้น ดูตารางเปรียบเทียบได้ที่ >> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

แบบมีเปลือก มาตรฐาน UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
 ไม่มีชีลด์มีชีลด์
ความต้านทาน ตัวนำΩ/กม. หรือน้อยกว่า (20 °C)ไม่เกิน 222ไม่เกิน 222
ความต้านทานของฉนวนMΩ-กม.105
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าV/นาที AC15001500
ความจุไฟฟ้าประมาณ pF/ม.
รหัสสินค้า
SFX-40-20
SFX-SB-40-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
โล่กำบัง คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 4,300.65

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20ไม่มี-

฿ 1,675.12

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5มีความต้านทานสัญญาณรบกวน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.08 ขนาด AWG(AWG) 28 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 50.8
มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .