(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULAWM สำหรับ เซนเซอร์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม มาตรฐาน UL มี ทนน้ำมัน และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม มีสามประเภท: สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ทั่วไป ยึดอยู่กับที่ สำหรับการสปัตเตอริง และสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้
รหัสรุ่นสินค้า | AWG / ตัวนำ พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | จำนวนแกน | ความยาวทั้งหมด หรือ ความยาวที่กำหนด | ตัวอย่าง มีให้ |
NASEU | 28 * (0.08 มม.2 ) | 2 | 1 ~ 100 (ระบุ 1 ม เพิ่ม) | ◎ |
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
23 * (0.3 มม.2 ) | 2 | ◎ | ||
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
NA3SEU | 20 * (0.5 มม.2 ) | 2 | ◎ | |
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
NASES | 0.3 * (AWG23) | 2 | ◎ | |
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
0.5 * (AWG21) | 2 | ◎ | ||
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
NA3SER | 23 * (0.3 มม.2 ) | 2 | ◎ | |
3 | ◎ | |||
4 | ◎ | |||
21 * (0.5 มม.2 ) | 2 | ◎ | ||
3 | ◎ | |||
4 | ◎ |
สีปลอกหุ้ม | กองทัพเรือ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 to 80°C |
มาตรฐานที่ได้การรับรอง | ULAWM20276/ULAWM2464 |
ULAWM2103/ULAWM2517 | |
รัศมีการดัดงอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จ x 6 |
แวดล้อม อุณหภูมิ (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ (°C) | 1.0 | 0.89 | 0.78 | 0.63 | 0.45 |
NASEU | NA3SEU | NASES | NA3SER | |
ตัวนำ | สายตีเกลียวทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก | |||
ฉนวนไฟฟ้า | ไวนิล | ฟลูออรีนเรซิ่น | ||
บิด | แกนบิด | |||
ชีลด์ | N/A | |||
ปลอกหุ้มสาย | ไวนิล | ไวนิลกันกระเซ็นทนความร้อน | ไวนิล |
คุณสมบัติ | รหัสรุ่นสินค้า | AWG / ตัวนำ พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | หมายเลข ของ แกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) | ตัวนำ | ฉนวน ความหนา (มม.) | แกนลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | ปลอกหุ้มสาย ความหนา (มม.) | สำเร็จ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ประมาณ น้ำหนัก kg/km | |||||
สเปค | ใช้ | โครงสร้าง เส้น / มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ / มม. | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20°C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20°C) | ทดสอบแรงดัน V / นาที | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C) | |||||||||
ULAWM20276 (30 V 80°C) ความหน่วงไฟ VW-1 | สำหรับการยึดอยู่กับที่ (ทนน้ำมัน/ อ่อนนุ่ม) | NASEU | 28 * (0.08 มม.2 ) | 2 | 1 ~ 100 (ระบุ 1 m เพิ่ม) | 19/0.08 | 0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 214 หรือน้อยกว่า | 1 หรือมากกว่า | 300 AC | 1 | 11 |
3 | 0.64 | 1 | 12 | |||||||||||||
4 | 0.55 | 1 | 14 | |||||||||||||
23 * (0.3 มม.2 ) | 2 | 27/0.12TA | 0.72 | 0.19 | 1.1 | 0.9 | 4 | 72 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 300 AC | 4 | 20 | ||||
3 | 0.82 | 4 | 24 | |||||||||||||
4 | 0.67 | 3 | 26 | |||||||||||||
ULAWM2464 (300 V 80°C) ความหน่วงไฟ VW-1 | NA3SEU | 20 * (0.5 มม.2 ) | 2 | 46/0.12TA | 1.00 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 6 | 42 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 500 AC | 5 | 47 | ||
3 | 1.06 | 5 | 53 | |||||||||||||
4 | 0.83 | 5 | 55 | |||||||||||||
ไม่ได้มาตรฐาน (น้อยกว่า 100 V 80°C) | สำหรับเศษตัด (ยึดอยู่กับที่) | NASES | 0.3 * (AWG23) | 2 | 60/0.08 ทองแดงอัลลอยความแข็งแรงสูง สายตีเกลียว | 0.72 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 4.0 | 82.2 หรือน้อยกว่า | 1000 หรือมากกว่า | 500 AC | 6 | 20 | |
3 | 0.8 | 5 | 22 | |||||||||||||
4 | 0.65 | 5 | 25 | |||||||||||||
0.5 * (AWG21) | 2 | 3/33/0.08 ทองแดงอัลลอยความแข็งแรงสูง สายตีเกลียว | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 6 | 50.8 หรือน้อยกว่า | 1000 หรือมากกว่า | 1000 AC | 9 | 41 | ||||
3 | 1.2 | 8 | 46 | |||||||||||||
4 | 0.9 | 7 | 50 | |||||||||||||
ULAWM2103 (300 V 105°C) ความหน่วงไฟ VW-1 | สำหรับการเคลื่อนย้าย (ทนน้ำมัน) | NA3SER | 23 * (0.3 มม.2 ) | 2 | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 4 | 69 หรือน้อยกว่า | 100M หรือมากกว่า | 2000 AC | 6.3 | 21.0 | |
3 | 0.7 | 5.5 | 23.7 | |||||||||||||
4 | 0.55 | 5.0 | 26.1 | |||||||||||||
ULAWM2517 (300 V 105°C) ความหน่วงไฟ VW-1 | 21 * (0.5 มม.2 ) | 2 | 3/33/0.08 | 1.04 | 0.28 | 1.6 | 1.4 | 6 | 42.2 หรือน้อยกว่า | 100M หรือมากกว่า | 2000 AC | 9.2 | 45.1 | |||
3 | 1.25 | 8.0 | 49.2 | |||||||||||||
4 | 1.05 | 7.2 | 55.9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | คุณสมบัติ | มาตรฐาน ตัวแทน | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,676.43 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.5 | 21 | 2 | 6 | 300 V | - | UL | ฟลูออรีน | ทนต่อการสั่นสะเทือน มีความอ่อน ยืดหยุ่น | ||
฿ 13,126.23 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.5 | 21 | 3 | 6 | 300 V | - | UL | ฟลูออรีน | ทนต่อการสั่นสะเทือน มีความอ่อน ยืดหยุ่น | ||
฿ 16,106.26 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.5 | 21 | 4 | 6 | 300 V | - | UL | ฟลูออรีน | ทนต่อการสั่นสะเทือน มีความอ่อน ยืดหยุ่น | ||
฿ 8,267.13 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | 300 V | - | UL | ฟลูออรีน | ทนต่อการสั่นสะเทือน มีความอ่อน ยืดหยุ่น | ||
฿ 11,712.53 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.3 | 23 | 3 | 4 | 300 V | - | UL | ฟลูออรีน | ทนต่อการสั่นสะเทือน มีความอ่อน ยืดหยุ่น | ||
฿ 15,173.26 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.3 | 23 | 4 | 4 | 300 V | - | UL | ฟลูออรีน | ทนต่อการสั่นสะเทือน มีความอ่อน ยืดหยุ่น | ||
฿ 4,903.23 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.5 | 20 | 2 | 6 | 300 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 6,129.03 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.5 | 20 | 3 | 6 | 300 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 4,993.55 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.5 | 20 | 4 | 6 | 300 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 11,883.87 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.3 | 23 | 2 | 3.8 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] น้อยกว่า 100 V | ทนความร้อน | - | PVC | - | ||
฿ 17,264.52 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.3 | 23 | 3 | 3.8 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] น้อยกว่า 100 V | ทนความร้อน | - | PVC | - | ||
฿ 21,600.00 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.3 | 23 | 4 | 3.8 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] น้อยกว่า 100 V | ทนความร้อน | - | PVC | - | ||
฿ 83.85 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 116.14 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 148.43 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 180.72 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 213.01 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 245.31 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 277.60 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 309.89 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 342.18 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 374.47 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 406.76 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 439.05 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 471.35 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 503.64 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 535.93 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 568.22 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 600.51 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 17 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 632.80 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 665.09 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 697.39 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 729.68 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 761.97 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 794.26 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 826.55 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 858.84 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 891.13 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 923.43 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 27 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 955.72 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 988.01 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 29 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,020.30 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,052.59 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 31 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,084.88 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,117.18 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 33 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,149.47 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 34 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,181.76 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,214.05 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,246.34 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 37 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,279.74 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,313.42 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 39 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,347.10 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,380.77 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 41 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,414.45 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 42 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,448.13 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 43 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,481.81 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 44 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,515.48 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,549.16 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 46 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,582.84 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 47 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,616.52 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 48 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,650.19 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 49 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,460.61 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,488.79 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 51 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,516.97 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 52 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,545.15 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 53 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,573.33 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 54 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,601.51 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,629.69 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 56 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,657.88 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 57 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,686.06 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 58 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,714.24 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 59 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,742.42 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,770.60 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,798.78 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 62 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,826.96 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 63 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,855.14 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 64 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,883.32 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,911.50 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 66 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,939.69 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,967.87 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 68 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 1,996.05 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 69 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 2,024.23 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 2,052.41 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 71 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 2,080.59 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 72 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 2,108.77 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 73 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 2,136.95 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 74 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 2,165.13 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 2,193.31 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 76 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 2,221.50 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 77 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น | ||
฿ 2,249.68 | NASE CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | [สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 V | ทนน้ำมัน | UL | PVC | ความยืดหยุ่น |
กำลังโหลด …
โล่กำบัง | ไม่มี | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงินกรมท่า | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง