(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟพาวเวอร์ซัพพลายมาตรฐาน 300 V UL/PSE
รหัสรุ่นสินค้า | พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | จำนวนแกน | ความยาวทั้งหมด หรือ ความยาวที่กำหนด (ม.) |
VCTF23NX | 0.3 | 2 | 1 ~ 100 (ระบุ 1 ม เพิ่ม) |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
30 | |||
0.5 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
30 | |||
0.75 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
30 | |||
1.25 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
30 | |||
2.0 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 |
รหัสรุ่นสินค้า | พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | จำนวนแกน | ความยาวทั้งหมด | AWG โดยประมาณ ขนาด*1 | บิดเกลียว โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกนสาย | สำเร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก*4 (มม.) | ประมาณ น้ำหนัก kg/km | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวน | แกนลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | ปลอกหุ้มสาย | สเปค | ||||||||||||||||||||||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C)*2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20°C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20°C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง เส้น / มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | การชุบผิว*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VCTF23NX | 0.3 | 2 | 1 ~ 100 (ระบุ 1 ม เพิ่ม) | 23AWG | แกน / ชั้น ตีเกลียว | 2 | 5.4 | 40 | 4 | 62.5 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 2000 AC | 60/0.08 | 0.7 | N/A | 0.5 | PVC | 1.7 | 1.0 | PVC | ULAWM 2517 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 5.7 | 45 | 4 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6.1 | 50 | 4 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 6.6 | 60 | 4 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7.1 | 70 | 4 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7.6 | 80 | 3 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8.1 | 90 | 3 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9.2 | 115 | 3 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 9.2 | 105 | 3 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 10.0 | 130 | 2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 11.0 | 160 | 2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 13.0 | 220 | 2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 2 | 20AWG | 2 | 5.8 | 45 | 6 | 36.8 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 2000 AC | 45/0.12 | 0.95 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | ULAWM 2517 | |||||||||||||||||||||||||
3
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCTF23NX-0.5-2-100 ในชุด VCTF23NX รองรับ UL/ PSE
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง