(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● เนื่องจากทนการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม จึงสามารถใช้กับการเคลื่อนไหวที่ความเร็วต่ำได้
· มาตรฐาน UL62 มีการเปลี่ยนแปลง และมีการควบคุมพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของ ตัวนำ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง การกำหนดค่าตัวนำจึงได้รับการอัพเดต
AWG12 66/0.26 --> 65/0.26 (การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อสต็อกถูกขายหมดแล้ว)
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* สีและความนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
สายไฟ 600 V ที่รองรับมาตรฐานญี่ปุ่น / ประเทศอื่นๆ
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับถูกต้อง (ถ้ามี): " (= วงเล็บ 1 ไบท์ "; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = โอ"
รหัสรุ่นสินค้า | ขนาด AWG | จำนวนแกน | ความยาวทั้งหมด หรือ ความยาวที่กำหนด |
NA2501T | 18 | 3 | 1 ~ 100 (ระบุ 1 ม เพิ่ม) / 500 / 1000 |
4 | |||
16 | 3 | ||
4 | |||
14 | 3 | ||
4 | |||
12 | 3 | ||
4 | |||
10 | 4 | ||
8 | 4 | ||
6 | 4 | ||
4 | 4 |
รหัสรุ่นสินค้า | AWG ขนาด | จำนวนแกน | โดยประมาณ พื้นที่หน้าตัด*1 (มม.2) | บิดเกลียว โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกนสาย | สำเร็จ*5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ประมาณ น้ำหนัก kg/km | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวน | แกนลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | ปลอกหุ้มสาย | สเปค | ตัวอย่าง มีให้*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C)*2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20°C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20°C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง เส้น / มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | การชุบผิว*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA2501T | 18 | 3 | 0.75 | แกน / ชั้น เส้นใย | 3 | 9.7 | 120 | 11 | 22.5 | 50 | 3000 | 77/0.12 | 1.22 | N/A | 0.85 | PVC | 2.92 | 1.7 | PVC | กฎหมาย PSE ULAWM2501 c-UL | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 10.6 | 140 | 10 | 1.8 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 1.25 | 3 | 10.6 | 150 | 15 | 14.1 | 123/0.12 | 1.54 | 3.24 | 1.8 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 11.4 | 180 | 13 | 1.8 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 2 | 3 | 11.4 | 180 | 19 | 9.17 | 84/0.18 | 1.91 | 3.61 | 1.8 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 12.5 | 230 | 17 | 1.9 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 3.5 | 3 | 12.9 | 240 | 26 | 5.6 | 40 | 66/0.26 | 2.44 | 4.14 | 1.9 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14.2 | 300 | 24 | 2.0 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 5.5 | 4 | 16.6 | 440 | 30 | 3.63 | 104/0.26 | 3.06 | 1 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA2501T-12-4-100 ในชุด สาย NA2501T ทนต่อแผ่นดินไหว รองรับ PSE/UL
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง