1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย NA6UCR มาตรฐาน UL/CE ความยืดหยุ่นสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • CSA
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • VW-1
  • ULAWM
  • ทนความร้อน
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • ตัวนำ ขดลวด
  • 600 V
  • มาตรฐานยุโรป 300/500 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีคุณสมบัติการดัดงอที่ดีเยี่ยม
● สายเคเบิลเคลื่อนที่ได้ แกนเสริมแรงสำหรับแหล่งจ่ายไฟพิกัด 600V UL / CE (CE: พิกัด 300 / 500 V)


 
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* สีและความนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น


รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลจ่ายไฟเคลื่อนที่ 600 V รองรับ UL / CE

สเปค

สาย NA6UCR รองรับ UL/CE ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับถูกต้อง (ถ้ามี): " (= วงเล็บ 1 ไบท์ "; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = โอ"

รหัสรุ่นสินค้าขนาด AWGจำนวนแกนความยาวทั้งหมด
หรือ
ความยาวที่กำหนด
NA6UCR2021
~
100
(ระบุ 1 ม
เพิ่ม)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
20
182
3
4
6
8
10
12
162
3
4
6
8
10
142
3
4
6
124
104


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อยูนิตมาตรฐาน ราคาต่อยูนิตตามปริมาณ จำนวนวันที่จัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแค็ตตาล็อกออนไลน์ของ MISUMI VONA
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
* 2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย NA6UCR รองรับ UL/CE ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA6UCR รองรับ UL/CE ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสาย NA6UCR รองรับ UL/CE ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA6UCR รองรับ UL/CE ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA6UCR รองรับ UL/CE ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย NA6UCR รองรับ UL/CE ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
จำนวนแกนโดยประมาณ
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )*1
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก*4
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปค
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / 5 นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3
NA6UCR2020.5แกน / ชั้น
ตีเกลียว
29.1891039.35020006/18/0.081.1N/A0.85PVC2.81.7PVCULAWM
2501
CSA
รองรับ CE
339.51038
4410.31227
6611.91646
8813.62215
101014.72424
202018.44123
1820.7529.51011325.35020006/28/0.081.30.853.01.7
3310.011910
4410.71419
6612.51957
8814.32506
101015.52955
121216.03315
162
รหัสสินค้า
NA6UCR-10-4-100
NA6UCR-12-4-100
NA6UCR-14-2-100
NA6UCR-14-3-100
NA6UCR-14-4-100
NA6UCR-14-6-100
NA6UCR-16-2-1
NA6UCR-16-2-2
NA6UCR-16-2-3
NA6UCR-16-2-4
NA6UCR-16-2-5
NA6UCR-16-2-6
NA6UCR-16-2-7
NA6UCR-16-2-8
NA6UCR-16-2-9
NA6UCR-16-2-10
NA6UCR-16-2-11
NA6UCR-16-2-12
NA6UCR-16-2-13
NA6UCR-16-2-14
NA6UCR-16-2-15
NA6UCR-16-2-16
NA6UCR-16-2-17
NA6UCR-16-2-18
NA6UCR-16-2-19
NA6UCR-16-2-20
NA6UCR-16-2-21
NA6UCR-16-2-22
NA6UCR-16-2-23
NA6UCR-16-2-24
NA6UCR-16-2-25
NA6UCR-16-2-26
NA6UCR-16-2-27
NA6UCR-16-2-28
NA6UCR-16-2-29
NA6UCR-16-2-30
NA6UCR-16-2-31
NA6UCR-16-2-32
NA6UCR-16-2-33
NA6UCR-16-2-34
NA6UCR-16-2-35
NA6UCR-16-2-36
NA6UCR-16-2-37
NA6UCR-16-2-38
NA6UCR-16-2-39
NA6UCR-16-2-40
NA6UCR-16-2-41
NA6UCR-16-2-42
NA6UCR-16-2-43
NA6UCR-16-2-44
NA6UCR-16-2-45
NA6UCR-16-2-46
NA6UCR-16-2-47
NA6UCR-16-2-48
NA6UCR-16-2-49
NA6UCR-16-2-50
NA6UCR-16-2-51
NA6UCR-16-2-52
NA6UCR-16-2-53
NA6UCR-16-2-54
NA6UCR-16-2-55
NA6UCR-16-2-56
NA6UCR-16-2-57
NA6UCR-16-2-58
NA6UCR-16-2-59
NA6UCR-16-2-60
NA6UCR-16-2-61
NA6UCR-16-2-62
NA6UCR-16-2-63
NA6UCR-16-2-64
NA6UCR-16-2-65
NA6UCR-16-2-66
NA6UCR-16-2-67
NA6UCR-16-2-68
NA6UCR-16-2-69
NA6UCR-16-2-70
NA6UCR-16-2-71
NA6UCR-16-2-72
NA6UCR-16-2-73
NA6UCR-16-2-74
NA6UCR-16-2-75
NA6UCR-16-2-76
NA6UCR-16-2-77
NA6UCR-16-2-78
NA6UCR-16-2-79
NA6UCR-16-2-80
NA6UCR-16-2-81
NA6UCR-16-2-82
NA6UCR-16-2-83
NA6UCR-16-2-84
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ขดลวด

฿ 75,715.61

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -100510415.6สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 55,326.21

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1003.512413.9สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 29,627.65

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -100214211.1-

฿ 33,694.96

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -100214311.7สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 40,711.95

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -100214412.7สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 69,639.12

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -100214614.9สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 396.88

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -11.2516210.3-

฿ 752.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -21.2516210.3-

฿ 1,128.77

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -31.2516210.3-

฿ 1,505.03

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -41.2516210.3-

฿ 1,881.29

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -51.2516210.3-

฿ 2,257.55

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -61.2516210.3-

฿ 2,633.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -71.2516210.3-

฿ 3,010.06

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -81.2516210.3-

฿ 3,386.32

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -91.2516210.3-

฿ 3,491.61

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -101.2516210.3-

฿ 3,840.77

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -111.2516210.3-

฿ 4,189.94

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -121.2516210.3-

฿ 4,539.10

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -131.2516210.3-

฿ 4,888.26

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -141.2516210.3-

฿ 5,237.42

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -151.2516210.3-

฿ 5,586.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -161.2516210.3-

฿ 5,935.74

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -171.2516210.3-

฿ 6,284.90

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -181.2516210.3-

฿ 6,634.06

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -191.2516210.3-

฿ 6,634.84

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -201.2516210.3-

฿ 6,966.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -211.2516210.3-

฿ 7,298.32

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -221.2516210.3-

฿ 7,630.06

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -231.2516210.3-

฿ 7,961.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -241.2516210.3-

฿ 8,293.55

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -251.2516210.3-

฿ 8,625.29

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -261.2516210.3-

฿ 8,957.03

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -271.2516210.3-

฿ 9,288.77

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -281.2516210.3-

฿ 9,620.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -291.2516210.3-

฿ 9,952.26

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -301.2516210.3-

฿ 10,284.00

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -311.2516210.3-

฿ 10,615.74

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -321.2516210.3-

฿ 10,947.48

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -331.2516210.3-

฿ 11,279.23

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -341.2516210.3-

฿ 11,610.97

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -351.2516210.3-

฿ 11,942.71

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -361.2516210.3-

฿ 12,274.45

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -371.2516210.3-

฿ 12,606.19

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -381.2516210.3-

฿ 12,937.94

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -391.2516210.3-

฿ 13,269.68

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -401.2516210.3-

฿ 13,601.42

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -411.2516210.3-

฿ 13,933.16

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -421.2516210.3-

฿ 14,264.90

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -431.2516210.3-

฿ 14,596.65

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -441.2516210.3-

฿ 14,928.39

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -451.2516210.3-

฿ 15,260.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -461.2516210.3-

฿ 15,591.87

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -471.2516210.3-

฿ 15,923.61

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -481.2516210.3-

฿ 16,255.35

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -491.2516210.3-

฿ 12,677.42

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -501.2516210.3-

฿ 12,930.97

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -511.2516210.3-

฿ 13,184.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -521.2516210.3-

฿ 13,438.06

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -531.2516210.3-

฿ 13,691.61

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -541.2516210.3-

฿ 13,945.16

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -551.2516210.3-

฿ 14,198.71

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -561.2516210.3-

฿ 14,452.26

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -571.2516210.3-

฿ 14,705.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -581.2516210.3-

฿ 14,959.35

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -591.2516210.3-

฿ 15,212.90

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -601.2516210.3-

฿ 15,466.45

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -611.2516210.3-

฿ 15,720.00

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -621.2516210.3-

฿ 15,973.55

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -631.2516210.3-

฿ 16,227.10

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -641.2516210.3-

฿ 16,480.65

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -651.2516210.3-

฿ 16,734.19

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -661.2516210.3-

฿ 16,987.74

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -671.2516210.3-

฿ 17,241.29

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -681.2516210.3-

฿ 17,494.84

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -691.2516210.3-

฿ 17,748.39

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -701.2516210.3-

฿ 18,001.94

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -711.2516210.3-

฿ 18,255.48

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -721.2516210.3-

฿ 18,509.03

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -731.2516210.3-

฿ 18,762.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -741.2516210.3-

฿ 19,016.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -751.2516210.3-

฿ 19,269.68

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -761.2516210.3-

฿ 19,523.23

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -771.2516210.3-

฿ 19,776.77

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -781.2516210.3-

฿ 20,030.32

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -791.2516210.3-

฿ 20,283.87

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -801.2516210.3-

฿ 20,537.42

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -811.2516210.3-

฿ 20,790.97

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -821.2516210.3-

฿ 21,044.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -831.2516210.3-

฿ 21,298.06

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -841.2516210.3-

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง ไม่มี คุณสมบัติ ทนน้ำมัน
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CE / CSA (c-UL) เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย คุณสมบัติอื่น ๆ สายเคเบิลทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น มีความอ่อน บิดงอได้ ได้รับการทดสอบกับรางกระดูกงู
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .