(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NEMA และปลั๊กที่ รองรับการใช้งาน มาตรฐานสากล
รหัสรุ่น |
HBL5266C |
HBL5366C |
HBL5666C |
HBL4720C |
HBL2311 |
HBL2611 |
HBL4570C |
HBL2321 |
HBL2621 |
HBL2411 |
HBL2711 |
HBL2421 |
HBL2431 |
HBL2811 |
รุ่น | หมายเลข NEMA | ความปลอดภัย มาตรฐาน | ขา รุ่น | จำนวนแกน | พิกัด | สอดคล้องตามขนาดสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลเชื่อมต่อ | ขนาด (มม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลั๊กเอนกประสงค์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | กระแสไฟฟ้า (A) | AWG | มม.2 | mm | A±0.79 mm | ⌀B±0.38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL5266C | 5-15P | สินค้าทั้งหมด UL CSA | ชนิดใส่ | 2P + การต่อกราวด์ | 125 | 15 | 18 ถึง 10 | 0.75 ถึง 5.5 | 5.8 ถึง 18.3 | 50 | 38.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL5366C | 5-20P | 125 | 20 | 18 ถึง 10 | 0.75 ถึง 5.5 | 5.8 ถึง 18.3 | 50 | 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL5666C | 6-15P | 250 | 15 | 18 ถึง 10 | 0.75 ถึง 5.5 | 5.8 ถึง 18.3 | 50 | 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL5466C | 6-20P | 250 | 20 | 18 ถึง 10 | 0.75 ถึง 5.5 | 5.8 ถึง 18.3 | 50 | 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL4720C (มีจำหน่ายจนกว่าของจะหมด) | L5-15P | ประเภทตะขอ | 125 | 15 | 18 ถึง 10 | 0.75 ถึง 5.5 | 5.8 ถึง 18.3 | 48.5 | 38.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL2311 | L5-20P | 125 | 20 | 18 ถึง 10 | 0.75 ถึง 5.5 | 9.8 ถึง 19.8 | 69.9 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL2611 | L5-30P | 125 | 30 | 12 ถึง 6 | 3.5 ถึง 14 | 9.8 ถึง 19.8 | 69.9 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL4570C | L6-15P | 250 | 15 | 18 ถึง 10 | 0.75 ถึง 5.5 | 5.8 ถึง 18.3 | 48.5 | 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL2321 | L6-20P | 250 | 20 | 18 ถึง 10 | 0.75 ถึง 5.5 | 9.8 ถึง 19.8 | 69.9 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL2621 | L6-30P | 250 | 30 | 12 ถึง 6 | 3.5 ถึง 14 | 9.8 ถึง 19.8 | 69.9 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL2411 | L14-20P | 3P + การต่อกราวด์ | 250 | 20 | 18 ถึง 10 | 0.75 ถึง 5.5 | 15.1 ถึง 22.7 | 69.9 | 59.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL2711 | L14-30P | 250 | 30 | 12 ถึง 6 | 3.5 ถึง 14 | 15.1 ถึง 29.2 | 69.9 | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL2421 | L15-20P | 250 | 20 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HBL2431 ในชุด ปลั๊กมาตรฐาน NEMA
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง