1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นมีฝาปิดกันอากาศ)

AC CONCENT

เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นมีฝาปิดกันอากาศ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • NEMA
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • ชนิดสกรู
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 632.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เต้าเสียบรุ่นกันน้ำสำหรับใช้กับการติดตั้งกับพาแนลเพื่อเชื่อมต่อกับซ็อคเก็ต
· มีตัวบอดี้สีงาช้างที่ไม่ทำให้รูปลักษณ์ของอุปกรณ์เสีย
· กันน้ำเมื่อปิดฝาครอบ และกันฝนเมื่อฝาครอบเปิดที่ 80° ฝาปิดหยุดที่ตำแหน่ง 80° และ 160°
· รวมถึงฝาที่เป็นฉนวนซึ่งสามารถติดได้เพื่อการเชื่อมต่อสายไฟที่ปลอดภัย
· IP44


· โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกชิ้นส่วนที่เข้ากัน เนื่องจากรูปทรงของตะขอต่างกันออกไปตามค่าพิกัด การใช้ร่วมกันจะต้องทำกับสินค้าในหมวดหมู่เดียวกัน
· สินค้าที่ผลิตในวันที่ 21 พฤษภาคม 2008 หรือหลังจากนั้นใช้นัทมีบ่าแทนที่แหวนรองและนัท


รายละเอียดสินค้า

เต้าเสียบแบบล็อครุ่นติดตั้งกับพาแนลพร้อมฝาปิดกันน้ำ

สเปค

เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นมีฝาปิดกันอากาศ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนพิกัดน้ำหนัก
g
กลุ่มรวม*
กระแสไฟฟ้า (A)แรงดันไฟฟ้า (V)
3115NWสายดิน + 2P15125122A
3215NW-L520170B
3315NW-L530200C
3125NWสายดิน + 2P15250121D
3225NW3P20250170G
3325NW30200H
3125GNWสายดิน + 3P15250129I
4225NW20170J
4325NW30200K
4325NW-L1530200L
* ชิ้นส่วนที่นำมาเข้าคู่ด้วยจะต้องมาจากกลุ่มเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นมีฝาปิดกันอากาศ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นมีฝาปิดกันอากาศ): ภาพที่เกี่ยวข้องสเปค
รุ่นทนต่อแรงดันไฟฟ้าพิกัดขันแน่นสกรูเชื่อมต่อสายส่งกำลังสายไฟที่ใช้งานได้ความยาวสายไฟหางปลาที่ใช้ได้
(ขนาดตามมาตรฐาน JIS )
วัสดุบอดี้วัสดุเคส
AC / ช่วงเวลา 1 นาทีจำนวนแกนกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแรงบิด (kgf /cm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2)หางปลากระชับม้วน
3115NW1250 Vกราวด์
+ 2P
15 A125 V12.21.6 to 226 mm13 mmN/AR2-4ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
3215NW-L520 A12.22 to 2.63.57 mm14 mmN/AR3.5-4
3315NW-L530 A15.32.6 to 3.25.58 mm17 mmN/AR5.5-5
3125NW1500 Vกราวด์
+ 2P
15 A250 V12.21.6 to 226 mm13 mmN/AR2-4
3225NW-L620 A12.22 to 2.63.57 mm14 mmN/AR3.5-4
3325NW-L630 A15.32.6 to 3.25.58 mm17 mmN/AR5.5-5
3225NW3P20 A250 V12.22 to 2.63.57 mm14 mmN/AR3.5-4
3325NW30 A15.32.6 to 3.25.58 mm17 mmN/AR5.5-5
3125GNWกราวด์
+3P
15 A250 V12.21.6 to 226 mm13 mmN/AR2-4
4225NW20 A12.22 to 2.63.57 mm16 mmN/AR3.5-4
4325NW30 A15.32.6 to 3.25.58 mm17 mmN/AR5.5-5
4325NW-L1530 A15.32.6 to 3.25.58 mm17 mm
รหัสสินค้า
3115NW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 632.89

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้าเสียบ รูปทรง อื่น ๆ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี ความยาว(มิลลิเมตร) 80
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 72 ความหนา(มิลลิเมตร) 53.5