(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเลย์ปลั๊กแบบล็อคชนิดกันน้ำ มีคุณสมบัติกันน้ำ
รุ่น | จำนวนแกน | พิกัด | น้ำหนัก g | กลุ่มรวม* | |
กระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ||||
R102 | สายดิน + 2P | 15 | 125 | 101 | A |
3212RW-L5 | 20 | 120 | B | ||
3312RW-L5 | 30 | 224 | C | ||
3122RW | สายดิน + 2P | 15 | 250 | 101 | D |
3222RW-L6 | 20 | 120 | E | ||
3322RW-L6 | 30 | 226 | F | ||
3222RW | 3P | 20 | 250 | 120 | G |
3322RW | 30 | 226 | H | ||
R103 | สายดิน + 3P | 15 | 250 | 104 | I |
4222RW | 20 | 141 | J | ||
4322RW | 30 | 231 | K | ||
4322RW-L15 | 30 | 231 | L |
รุ่น | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | พิกัด | การขันสกรูเชื่อมต่อสายไฟ แรงบิด (kgf /cm) | สายไฟที่ใช้งานได้ | ความยาวสายไฟ | หางปลาที่ใช้ได้ (ขนาดตามมาตรฐาน JIS ) | วัสดุบอดี้ | ||||
AC / ช่วงเวลา 1 นาที | จำนวนแกน | กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2 ) | หางปลา | กระชับ | ม้วน | ||||
R102 | 1250 V | สายดิน + 2P | 15 A | 125 V | 8.1 | 2 | 6 mm | N/A | N/A | R2-4 | ฟีนอลเรซิ่น สีดำ |
3212RW-L5 | 20 A | 12.2 | 3.5 | 7 mm | 14 mm | N/A | R3.5-4 | ไนล่อน สีดำ | |||
3312RW-L5 | 30 A | 15.3 | 5.5 | 8 mm | 17 mm | N/A | R5.5-5 | ไนล่อน สีดำ | |||
3122RW | 1500 V | สายดิน + 2P | 15 A | 250 V | 8.1 | 2 | 6 mm | N/A | N/A | R2-4 | ฟีนอลเรซิ่น สีดำ |
3222RW-L6 | 20 A | 12.2 | 3.5 | 7 mm | 14 mm | N/A | R3.5-4 | ไนล่อน สีดำ | |||
3322RW-L6 | 30 A | 15.3 | 5.5 | 8 mm | 17 mm | N/A | R5.5-5 | ไนล่อน สีดำ | |||
3222RW | 3P | 20 A | 250 V | 12.2 | 3.5 | 7 mm | 14 mm | N/A | R3.5-4 | ไนล่อน สีดำ | |
3322RW | 30 A | 15.3 | 5.5 | 8 mm | 17 mm | N/A | R5.5-5 | ไนล่อน สีดำ | |||
R103 | กราวด์ 3P | 15 A | 250 V | 8.1 | 2 | 6 mm | N/A | N/A | R2-4 | ฟีนอลเรซิ่น สีดำ | |
4222RW | 20 A | 12.2 | 3.5 | 7 mm | 16 mm | N/A | R3.5-4 | ไนล่อน สีดำ | |||
4322RW | 30 A | 15.3 | 5.5 | 8 mm | 17 mm | N/A | R5.5-5 | ไนล่อน สีดำ | |||
4322RW-L15 | 30 A | 15.3 | 5.5 | 8 mm | 17 mm | N/A | R5.5-5 | ไนล่อน สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
3122RW |
3222RW |
4222RW |
4322RW |
R103 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 457.32 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 134 | 42.4 | 42.4 | |
฿ 536.28 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 166 | 45.4 | 45.4 | |
฿ 570.65 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 145 | 50.4 | 50.4 | |
฿ 797.90 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 145 | 59.4 | 59.4 | |
฿ 548.92 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 134 | 42.4 | 42.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปลั๊ก | รูปทรง | อื่น ๆ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง