(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กตรงทำจากยางและไนล่อนชนิดล็อค
รุ่น | จำนวนแกน | พิกัด | น้ำหนัก กรัม | กลุ่มรวม* | |
กระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ||||
3112R | สายดิน + 2P | 15 | 125 | 55 | A |
3112 N | 15 | 63 | A | ||
3212 N-L5 | 20 | 65 | B | ||
3312R-L5 | 30 | 195 | C | ||
3312 N-L5 | 30 | 125 | C | ||
3122R | สายดิน + 2P | 15 | 250 | 62 | D |
3122 N | 15 | 61 | D | ||
3222 N-L6 | 20 | 67 | E | ||
3322R-L6 | 30 | 195 | F | ||
3322 N-L6 | 30 | 127 | F | ||
3222R | 3P | 20 | 250 | 84 | G |
3222 N | 20 | 67 | G | ||
3322R | 30 | 195 | H | ||
3322 N | 30 | 127 | H | ||
3122GR | สายดิน + 3P | 15 | 250 | 66 | I |
3122GN | 15 | 67 | I | ||
4222R | 20 | 98 | J | ||
4222 N | 20 | 85 | J | ||
4322R | 30 | 201 | K | ||
4322 N | 30 | 138 | K | ||
4322R-L15 | 30 | 201 | L | ||
4322 N-L15 | 30 | 138 | L |
รุ่น | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | พิกัด | ขันแน่นสกรูเชื่อมต่อสายส่งกำลัง | สายไฟที่ใช้งานได้ พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) | หางปลาที่ใช้ได้ (ขนาดตามมาตรฐาน JIS ) | วัสดุครอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC / ช่วงเวลา 1 นาที | จำนวนแกน | กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | แรงบิด (kgf /cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112R | 1250 V | สายดิน + 2P | 15 A | 125 V | 12.2 | 2 | R2-4 | ยาง, สีดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 N | 15 A | 12.2 | 2 | R2-4 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3212 N-L5 | 20 A | 12.2 | 3.5 | R3.5-4 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3312R-L5 | 30 A | 15.3 | 5.5 | R5.5-5 | ยาง, สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3312 N-L5 | 30 A | 15.3 | 5.5 | R5.5-5 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3122R | 1500 V | สายดิน + 2P | 15 A | 250 V | 12.2 | 2 | R2-4 | ยาง, สีดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3122 N | 15 A | 12.2 | 2 | R2-4 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3222 N-L6 | 20 A | 12.2 | 3.5 | R3.5-4 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3322R-L6 | 30 A | 15.3 | 5.5 | R5.5-5 | ยาง, สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3322 N-L6 | 30 A | 15.3 | 5.5 | R5.5-5 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3222R | 3P | 20 A | 250 V | 12.2 | 3.5 | R3.5-4 | ยาง, สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3222 N | 20 A | 12.2 | 3.5 | R3.5-4 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3322R | 30 A | 15.3 | 5.5 | R5.5-5 | ยาง, สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3322 N | 30 A | 15.3 | 5.5 | R5.5-5 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3122GR | สายดิน + 3P | 15 A | 250 V | 8.1 | 2 | R2-4 | ยาง, สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3122GN | 15 A | 12.2 | 2 | R2-4 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4222R | 20 A | 12.2 | 3.5 | R3.5-4 | ยาง, สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4222 N | 20 A | 12.2 | 3.5 | R3.5-4 | ไนล่อน สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4322R | 30 A | 15.3 | 5.5 | R5.5-5 | ยาง, สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4322 N | 30 A |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง