1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กไนล่อน (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์

AC CONCENT

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กไนล่อน (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • JIS
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ปลั๊กไฟ 2 ขาแบบแบนพร้อมกราวด์ สะดวกสำหรับใช้กับอุปกรณ์ OA
· ผู้ผลิต: พานาโซนิค


· สำหรับใช้ในครัวเรือนและสำนักงานทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สายไฟที่สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น
· ไม่สามารถเชื่อมต่อสายไฟกับหางปลาได้

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊ก 2P ที่มีสายดินที่ผ่านการรับรองจาก PSE ทำจาก ไนล่อน ที่ใช้งานได้ยาวนาน เป็นปลั๊กไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพล็กซ์แบบแบนที่มี สายดิน ที่สะดวกสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ผู้ผลิต: คะแนน พานาโซนิค: 15 A,วัสดุ 125 V AC: วัสดุ หุ้ม เรซิ่น UF: ไนล่อน (สีขาวน้ำนม)

สเปค

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กไนล่อน (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นซ็อกเก็ต
รูปทรง
WF5015Wเต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กไนล่อน (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้องตัวผู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
พิกัด125 V AC - 15 A
สายไฟที่ใช้งานได้0.75 มม.2 , 1.25 มม.2 , 2 มม.2 หรือ AWG18 ถึง AWG14
วัสดุเรซิ่นยูเรีย
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,250 VAC / รอบ 1 นาที
วัสดุครอบไนล่อน (สี Milky White)
น้ำหนัก45 g
รหัสสินค้า
WF5015W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 212.94

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กไนล่อน (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้อง
เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กไนล่อน (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก รูปทรง A-3 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง PSE
ความยาว(มิลลิเมตร) 49.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 38 ความหนา(มิลลิเมตร) 38

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WF5015W ในชุด เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กไนล่อน (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์