1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กยาง (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์

AC CONCENT

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กยาง (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • JIS
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ปลั๊กไฟ 2 ขาแบนพร้อมกราวด์สำหรับติดตั้งสายเคเบิล


· สำหรับใช้ในครัวเรือนและสำนักงานทั่วไป โปรดตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้สายไฟที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ


รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กกราวด์ยาง 2 ขาสำหรับใช้งานเอนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน PSE

สเปค

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กยาง (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นซ็อกเก็ต
รูปทรง
ME2538เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กยาง (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้องตัวผู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
พิกัด125 V AC - 15 A
PSE41-14122
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,250 VAC / รอบ 1 นาที
วัสดุบอดี้ยาง (สีดำ)
สายไฟที่ใช้งานได้0.75 มม.2 , 1.25 มม.2 , 2 มม.2
หรือ AWG18 ถึง AWG14
หางปลาที่ใช้ได้ (ค่ากำหนด JIS)R1.25-3.5, R2-3.5
น้ำหนัก50 g
รหัสสินค้า
ME2538
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 173.01

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กยาง (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก รูปทรง A-3 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง PSE
ความยาว(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 36 ความหนา(มิลลิเมตร) 36

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ME2538 ในชุด เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) - ปลั๊กยาง (PSE) / รุ่น 2 ขา + กราวด์