(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งาน กับ เต้ารับ 2P และ 2P ที่มีสายดิน โดยปกติจะใช้กับ 2P + สายดิน แต่เมื่อใช้กับ 2P สามารถพับ ขาพิน สายดิน ไปที่ด้านปลั๊กได้ อันดับ: 15 A,ความยาว สายดิน 125 V AC: 170 mm
ชนิด | ปลั๊ก | รูปทรง | A-3 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
รูปทรงของรูเต้ารับ | ชนิดขาแบน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX261 ในชุด ชิ้นส่วนสายพ่วง - ปลั๊ก 2 ขา และ 2 ขา + กราวด์คู่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง