(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ] · พิกัด 10 A - 250 V พร้อมซ็อกเก็ต C13 มาตรฐาน CCC · ชนิดคอนเนคเตอร์: แบบตรง
รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม |
GBP-F-GBSS-2 | 2 m |
GBP-F-GBSS-3 | 3 m |
GBP-F-GBSS-4 | 4 m |
รหัสสินค้า |
---|
GBP-F-GBSS-2 |
GBP-F-GBSS-3 |
GBP-F-GBSS-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 478.63 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 755.76 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | |
฿ 887.88 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | O-3 | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | CCC (จีน) |
สายไฟ ชนิด | RVV/3 x 1.0 มม.2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง