(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ] · สายพาวเวอร์คอร์ดที่ได้มาตรฐานเกาหลี พิกัด 10 A - 250 V · ชนิดคอนเนคเตอร์: ทรงตัว L
รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม |
KK3P-ST7B-2 | 2 m |
รูปทรง ปลั๊ก | อื่น ๆ | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | ความยาว สายไฟ(ม.) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | KS (เกาหลี) | สายไฟ ชนิด | H05VV-F / 3 x 0.75 มม.2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง |
รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม | รายละเอียด รูปทรง ปลั๊ก | Type K |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KK3P-ST7B-2 ในชุด สาย AC - ความยาวตามที่มีให้เลือก (KS), ปลั๊กตัดออกด้านเดียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง