(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พิกัด 10 A - 250 V / 12 A - 125 V พร้อมซ็อกเก็ต C13 ที่ปลายด้านหนึ่ง
รุ่น | กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | ความยาวรวม |
EE-JMSS-3 | 12 A-125V | 3 m |
EE-JMSS-5 | 5 m | |
EE-JPSS-3 | 10 A-250V | 3 m |
EE-JPSS-5 | 5 m |
รหัสสินค้า |
---|
EE-JMSS-3 |
EE-JMSS-5 |
EE-JPSS-3 |
EE-JPSS-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสายไฟ (ม.) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.42 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 12 | 125 | |
฿ 418.06 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 12 | 125 | |
฿ 553.50 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 250 | |
฿ 869.10 ฿ 516.07 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 250 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | อื่น ๆ | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | สายไฟ ชนิด | VCTF / 3 x 1.25 มม.2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง |
รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง