(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย AC พร้อมปลั๊กที่มีพินกราวด์ และซ็อกเก็ต C13 งอซ้าย ที่ปลายทั้งสองด้าน ใช้งานได้ที่พิกัด 7 A - 125 V
รุ่น | ความยาวรวม |
JP-HH-JPSLK-2 | 2 m |
JP-HH-JPSLK-3 | 3 m |
รหัสสินค้า |
---|
JP-HH-JPSLK-2 |
JP-HH-JPSLK-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 229.16 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | |
฿ 239.23 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
สายไฟ ชนิด | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงตัว L | รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง