(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย AC ราคาประหยัด พร้อมปลั๊กที่มีพินกราวด์ และซ็อกเก็ต C13 ที่ปลายทั้งสองด้าน ใช้งานได้ที่พิกัด 7 A - 125 V
รุ่น | ความยาวรวม |
GM3P-7A-2 | 2 m |
GM3P-7A-3 | 3 m |
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | สายไฟ ชนิด | PNCTF/2 x 0.75 มม.2 (สายหุ้มยาง) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง |
รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GM3P-7A-2 ในชุด สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (PSE), ปลายทั้งสองด้าน, สีดำ (พิกัดกระแสไฟฟ้า: 7 A)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง