(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย AC ทนความร้อน พร้อมปลั๊กและซ็อกเก็ต C7 ที่ปลายทั้งสองด้าน พร้อมกราวด์ ใช้งานได้ที่พิกัด 7 A - 125 V
รุ่น | ความยาวรวม |
EM2PA-W-3 | 3 m |
EM2PA-W-5 | 5 m |
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
สายไฟ ชนิด | EM-CCTF / 3 x 0.75 มม.2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง