(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณทางไกลและความจุสูง สายใยแก้วนำแสง พร้อม คอนเนคเตอร์ ชนิดประกอบ สายไฟโหมดเดียว [คุณสมบัติ]·รายการประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ 3 ประเภท: SC, FC และ LC · สามารถระบุความยาวได้ทีละ 1 ม. จากขั้นต่ำ 2 ม. ถึงสูงสุด 500 ม. · เปลือก ทำจาก พีวีซี ปลอดสารตะกั่ว · มีการพิมพ์หมายเลขบน พื้นผิว ของสายใย ใยแก้วนำแสง ทำให้สามารถระบุหมายเลข ขดลวด ได้ [การใช้งาน]·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ระหว่าง ชั้นวางของ ตู้ กับพื้น ฯลฯ
ชื่อชุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | การใช้งาน | ความยาวรวม (m) |
NWNFC | SSCSC | SC | SC | D (2- คอร์/แกน) 4 (4- คอร์/แกน) | IN (ใช้ในร่ม) | 2 ถึง 500 |
SFCFC | FC | FC | ||||
SSCFC | SC | FC | ||||
SLCLC | LC | LC | เพิ่มขึ้น 1 เมตร specifiable | |||
SLCSC | LC | SC | ||||
SLCFC | LC | FC |
ความยาว | ความเผื่อ |
+ 500 มม | +30 มม., −0 มม |
501 ถึง 1,000 มม | +50 มม., −0 มม |
1,001 ถึงน้อยกว่า 3,000 มม | +75 มม., −0 มม |
3,000 มม. หรือมากกว่า | +3%, −0 มม |
รหัสสินค้า |
---|
NWNFC-SFCFC-4-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SFCFC-D-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SLCFC-4-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SLCFC-D-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SLCLC-4-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SLCLC-D-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SLCSC-4-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SLCSC-D-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SSCFC-4-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SSCFC-D-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SSCSC-4-IN-[2-500/1] |
NWNFC-SSCSC-D-IN-[2-500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนแกน | คอนเนคเตอร์ CN1 ด้าน | คอนเนคเตอร์ CN2 ด้าน | # 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | FC | FC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | FC | FC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | LC | FC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | LC | FC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | LC | LC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | LC | LC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | LC | SC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | LC | SC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | SC | FC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | SC | FC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4- คอร์/แกน | SC | SC | 2 ~ 500 | ||
- | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2- คอร์/แกน | SC | SC | 2 ~ 500 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ในร่ม | ชนิดสายไฟ | เดียว | สายไฟ (สายไฟชุดประกอบ) | คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความยาวที่กำหนด(ม.) | 2 ถึง 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง