(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเลย์คอนเนคเตอร์ CAT5e เชื่อมต่อแบบตรง
คอนเนคเตอร์ | RJ45 (ตัวเมีย) | |
ประเภท | CAT5e | |
เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) | 14.6 (W) × 29.4 (D) × 16.2 (H) | |
การเชื่อมต่อสาย | แบบตรง | |
เกรด สารหน่วงไฟ | 94 V-0 | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 to 60°C | |
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ | -40 to 68°C | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 1000 V | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1.5 A | |
วัสดุ | ตัวเสื้อ | ABS |
หน้าสัมผัส | ก่อนชุบผิว นิกเกิล, ผิวสำเร็จ ชุบทอง |
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง รีเลย์ | ประเภท | CAT5e | โล่กำบัง | ไม่มี (UTP) |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 16.2 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 14.6 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 29.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW080-RJ45-C5-WHR ในชุด ชนิดรีเลย์ / UTP / CAT5e (เชื่อมต่อแบบตรง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง