(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ CAT5e / RJ45 สำหรับใช้รีเลย์ระหว่างแจ็ค
1 แพ็กมี 10 ชิ้น
1 แพ็กมี 50 ชิ้น
รหัสรุ่นสินค้า | ปริมาณต่อแพ็ค |
NW080-88S-C5R | 1 ชิ้น |
NW080-88S-C5RP10 | 10 ชิ้น |
NW080-88S-C5RP50 | 50 ชิ้น |
สเปค
คอนเนคเตอร์ | RJ45 (ตัวเมีย) | |
การเชื่อมต่อสาย | แบบตรง | |
UL | 94 V-0 | |
วัสดุ | ตัวเสื้อ | ABS |
หน้าสัมผัส | ปรับสภาพ> นิกเกิล, การขัดเงา > ชุบทอง | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 to 60°C | |
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ | -40 to 68°C | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 1000 V | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1.5 A | |
น้ำหนัก (ก.) | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
NW080-88S-C5R |
NW080-88S-C5RP50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.68 | SNAP IN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แม่แรง ( ชนิดที่มีการยึดติด แผง) | |||
฿ 8,903.23 | SNAP IN | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แม่แรง |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT5e | โล่กำบัง | ไม่มี (UTP) | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 19.4 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 16.8 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 29.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง