1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย (ไม่มี UTP / CAT6 / ฝากันฝุ่น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● โมดูลาร์แจ็ค CAT6

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

ไม่ต้องใช้เครื่องมือ โมดูลาร์แจ็ค CAT6

สเปค

ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย (ไม่มี UTP / CAT6 / ฝากันฝุ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าสี
NWRTA8868UTBK (สีดำ)
WH (สีขาว)
*ดูวิธีการประกอบได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย (ไม่มี UTP / CAT6 / ฝากันฝุ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดใช้กับเครื่องตอกกดสาย (ไม่มี UTP / CAT6 / ฝากันฝุ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

สายเคเบิลที่ใช้ได้
ใช้ได้ทั้งสายที่มีตัวนำเป็นลวดพันเกลียว, ลวดเส้นเดี่ยว, AWG24
คอนเนคเตอร์
RJ45
เกรด สารหน่วงไฟ94 V-0
วัสดุตัวเสื้อABS
หน้าสัมผัสปรับสภาพ> นิกเกิล, การขัดเงา > ชุบทอง
น้ำหนัก (ก.)9

รหัสสินค้า
NWRTA8868UT-BKSALE
NWRTA8868UT-WHSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 259.35

฿ 77.55

KEYSTONE JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ

฿ 259.35

฿ 143.11

KEYSTONE JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่แรง ประเภท CAT6 โล่กำบัง ไม่มี (UTP)
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) ขดลวด เกลียว / สายเดี่ยว ฟังก์ชั่น ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 20
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 12.5