1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT6 STP (สายแลนมาตราฐาน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • CAT6
  • สายคู่บิดเกลียว
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


เหมาะสำหรับ ระบบสื่อสาร ความเร็วสูงเช่นข้อมูลภาพ
● ชนิด STP (พร้อมตัว โล่กำบัง) ชนิด สายแลนมาตราฐาน
สำหรับการจัดการง่าย

·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ cat6 โล่กำบัง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

Cat6 STP (สายแลนมาตราฐาน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของ สเปค

Cat6 STP (สายแลนมาตราฐาน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
Cat6 STP (สายแลนมาตราฐาน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NWNMC6-STN-SSMB-GY-1
NWNMC6-STN-SSMB-GY-2
NWNMC6-STN-SSMB-GY-3
NWNMC6-STN-SSMB-GY-5
NWNMC6-STN-SSMB-GY-7
NWNMC6-STN-SSMB-GY-10
NWNMC6-STN-SSMB-GY-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว:ยึดอยู่กับที่ ความยาว
(ม.)

฿ 170.32

STP ACCY CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.0 ถึง 1.91

฿ 263.23

STP ACCY CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.0 ถึง 2.92

฿ 383.23

STP ACCY CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.0 ถึง 4.93

฿ 483.87

STP ACCY CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.0 ถึง 6.95

฿ 630.97

STP ACCY CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7.0 ถึง 9.97

฿ 754.84

STP ACCY CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10.0 ถึง 19.910

฿ 909.68

STP ACCY CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10.0 ถึง 19.915

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT6 โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง ชั้นเดียว
มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน
ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq) จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9
สี สีเทา ความยาว ยึดอยู่กับที่ วัสดุ เปลือก PVC
UL รองรับการใช้งาน สายไฟ / คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน ประเภท อุปกรณ์สายไฟ แบบตรง
สายไฟ ชนิด มาตรฐาน