1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน) / คุณภาพสูง (ใช้ BELDEN)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน) / คุณภาพสูง (ใช้ BELDEN)
  • CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน) / คุณภาพสูง (ใช้ BELDEN)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CAT5e
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 1000BASE-T
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สาย LAN คุณภาพสูงที่ วัสดุ BELDEN
● ชนิดของ UTP (ไม่มีตัว โล่กำบัง) ชนิด สายแลนมาตราฐาน สำหรับการจัดการที่ง่าย
● BELDEN 1752 A ได้ถูกนำมาใช้เป็น วัสดุ ด้วยการผสมผสานของ สายคู่บิดเกลียว เพื่อหยุดยั้ง ระบบสื่อสาร มั่นคงสามารถทำได้

·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

■ การวัดจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขด้านล่างสำหรับวิธีการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน FLUKE
>> P.2702

รายละเอียดสินค้า

ใช้ สายไฟ จำนวนมาก BELDEN

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

 CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน) / คุณภาพสูง (BELDEN ที่ใช้): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 
  CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน) / คุณภาพสูง (BELDEN ที่ใช้): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หมายเลข รุ่นสีความยาวรวม (m)
NWNMC5E-STN-SUMBBL (สีน้ำเงิน)
LGY (สีเทาอ่อน)
BK (สีดำ)
RD (สีแดง)
GN (สีเขียว)
YL (สีเหลือง)
1
2
3
5
7
10
15
ขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: BELDEN
* 15 m ไม่สามารถใช้ได้สำหรับ LGY

ภาพรวมของ สเปค

CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน) / คุณภาพสูง (BELDEN ที่ใช้): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน) / คุณภาพสูง (BELDEN ที่ใช้): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NWNMC5E-STN-SUMB-BL-1
NWNMC5E-STN-SUMB-BL-15SALE
NWNMC5E-STN-SUMB-GN-3SALE
NWNMC5E-STN-SUMB-GN-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ความยาว:ยึดอยู่กับที่ CN1 CN2 ความยาว
(ม.)

฿ 255.48

IOBASE-T CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน1.0 ถึง 1.9--1

฿ 1,335.48

฿ 805.29

IOBASE-T CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน10.0 ถึง 19.9--15

฿ 376.71

฿ 172.38

IOBASE-T CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว3.0 ถึง 4.96- ขั้ว / 2- คอร์/แกน6- ขั้ว / 2- คอร์/แกน3

฿ 556.14

IOBASE-T CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว5.0 ถึง 6.96- ขั้ว / 2- คอร์/แกน6- ขั้ว / 2- คอร์/แกน5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 5.0 ถึง 5.9 ความยาว ยึดอยู่กับที่
วัสดุ เปลือก PVC UL รองรับการใช้งาน สายไฟ / คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน
ประเภท อุปกรณ์สายไฟ แบบตรง สายไฟ ชนิด มาตรฐาน