(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย LAN ราคาประหยัดที่ไม่มีตัว โล่กำบัง
หมายเลข รุ่น | สี | ความยาวรวม (m) |
NWGMC5E-STN-SUMB | BL (สีน้ำเงิน) GY (สีเทา) YL (สีเหลือง) RD (สีแดง) | 1 |
2 | ||
3 | ||
5 | ||
7 | ||
10 | ||
15 |
รหัสสินค้า |
---|
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-10 |
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-15 |
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความยาว:ยึดอยู่กับที่ | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 431.48 ฿ 216.04 | IOBASE-T CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | 10.0 ถึง 19.9 | 10 | ||
฿ 510.65 | IOBASE-T CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | 10.0 ถึง 19.9 | 15 | |
฿ 209.97 | IOBASE-T CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 5.0 ถึง 6.9 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | RJ45-RJ45 | ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน | ขนาด ตัวนำ | AWG24 (0.20sq) |
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) | 8 คอร์/แกน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | 5.0 ถึง 5.9 | ความยาว | ยึดอยู่กับที่ |
วัสดุ เปลือก | PVC | UL | รองรับการใช้งาน สายไฟ / คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน | PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) | รองรับการใช้งาน |
ประเภท อุปกรณ์สายไฟ | แบบตรง | สายไฟ ชนิด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง