1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN แบบเคลื่อนย้ายได้ CAT5e STP ( สายแลนมาตราฐาน, โล่กำบัง คู่) รองรับการใช้งาน EtherCAT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • หุ่นยนต์
  • ทนความร้อน
  • ความทนต่อการพับงอ
  • ทนน้ำมัน
  • Twist ทน
  • CAT5
  • โล่กำบัง คู่
  • สายคู่บิดเกลียว
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ผ่านการทดสอบต่อเนื่องระหว่างการทดสอบการงอ (1 ล้าน reps)
● ความยาวรวม สามารถระบุได้ทีละ 1 เมตร
● สาย LAN ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อ ความยืดหยุ่น ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
 (ดูลักษณะการดัดด้านล่าง)
● สามารถใช้ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ ทนน้ำมัน
● มีการใช้ พีวีซี ทนความร้อน และไม่ย้ายถิ่นสำหรับ เปลือก
  ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้เครื่องจักร อุตสาหกรรม

·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
·มีการทดสอบ คุณสมบัติ สำหรับ CAT5e ก่อนทำการดัด
  โปรดทราบว่าการทดสอบจะไม่ดำเนินการระหว่างการดำเนินการ

รายละเอียดสินค้า

ได้รับประสิทธิภาพ CAT5e ในระหว่างการทดสอบการดัด (1 ล้านครั้ง)

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

CAT5e STPF (ทนต่อการดัด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
CAT5e STPF (ทนต่อการดัด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หมายเลข รุ่นประเภท อุปกรณ์สายไฟสีความยาวที่กำหนด (m)
NWKMCS5
(สายแลนมาตราฐาน / สายคู่บิดเกลียว /
พร้อม โล่กำบัง)
SUB (แบบตรง)BL (สีน้ำเงิน)1 ถึง 20
สามารถระบุได้ทุก 1 เมตร
CUB (ข้าม)1 ถึง 10
สามารถระบุได้ทุก 1 เมตร

ภาพรวมของ สเปค

CAT5e STPF (ทนต่อการดัด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NWKMCS5-CUB-BL-[0.2-20/0.1]
NWKMCS5-SUB-BL-[0.2-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว:กำหนดเอง ประเภท อุปกรณ์สายไฟ

-

LAN HARNESS 1 ชิ้น 6 วัน 0.2 ~ 20ข้าม

-

LAN HARNESS 1 ชิ้น 6 วัน 0.2 ~ 20แบบตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9 สี กองทัพเรือ
ความยาว กำหนดเอง คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนต่อการยืดหยุ่น วัสดุ เปลือก PVC
UL รองรับการใช้งาน สายไฟ / คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน สเปค ทนทานต่อการโค้งงอ
สายไฟ ชนิด มาตรฐาน