1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน LAN ที่ได้มาตรฐาน IP67

FA LAN HARNESS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • IP67
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • กันน้ำ
  • CAT5
  • โล่กำบัง เดียว
  • สายคู่บิดเกลียว
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 564.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สร้างระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ต้องการให้แผงควบคุมมีคุณบัติกันน้ำ
● สอดคล้องตามมาตรฐานการวางระบบการเดินสายภายในอาคาร Ethernet-EN 50173 (ISO/IEC 11801) ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานสำหรับหน้างานผลิตจากมาตรฐานภายในสำนักงาน
ชิ้นส่วน LAN ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
● ต้องใช้คีมย้ำสายไฟโดยเฉพาะ (NWFL-CRIMPTOOL) ในการย้ำหัว ทางเราไม่รับประกันการใช้งานหากใช้เครื่องมืออื่น

รายละเอียดสินค้า

รายการชิ้นส่วน LAN ที่มีคุณสมบัติกันฝุ่นและกันน้ำตามมาตรฐาน IP67

สเปค

ชิ้นส่วน LAN ที่ได้มาตรฐาน IP67: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่น
NWVARIOSUB-PLUG-SET
NWVARIOSUB-SOCKET-SET
NWFL-CRIMPTOOL
NWTPMC-C5SLA-06.3MM
ผู้จำหน่าย: Misumi / ผู้ผลิต: Phoenix Contact

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชิ้นส่วน LAN ที่ได้มาตรฐาน IP67: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชิ้นส่วน LAN ที่ได้มาตรฐาน IP67: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รุ่นNWVS-08-T-RJ45
NWVS-08-A-RJ45
NWVS-08-SD-F
NWVS-08-ST-RJ45
ประเภทCAT5
วัสดุโพลีเอไมด์ส่วนหน้าสัมผัส -> ทองเหลือง (ชุบเงิน), ส่วนพื้นผิว -> นิกเกิล
มาตรฐานที่ได้การรับรองIP67, UL94-V0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +80°C-40°C to +80°C
จำนวนขั้ว8 แกน
สายไฟที่ใช้ได้ (ลวดเส้นเดี่ยว)AWG24 to AWG26
สายไฟที่รองรับการใช้งาน ( สายอ่อน)AWG26

รุ่นNWVS-08-BU-RJ45
ประเภทCAT5
วัสดุส่วนตัวเรือน -> ABS
มาตรฐานที่ได้การรับรองUL94-V0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +80°C
จำนวนขั้ว8 แกน
สายไฟที่ใช้ได้ (ลวดเส้นเดี่ยว)
สายไฟที่รองรับการใช้งาน ( สายอ่อน)

รุ่นNWTPMC-C5SLA-06.3MM
ประเภท
มาตรฐานที่ได้การรับรองUL21100
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน80°C
รัศมีการดัดงอที่อนุญาตR = 35
ชนิดสายไฟลวดพันเกลียว
มี / ไม่มีชีลด์กับ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวชั้นนอก6.3 mm
ค่า ถัดไป32.3 dB ขึ้นไป (100 MHz)
พื้นที่หน้าตัดAWG26

รหัสสินค้า
NWVARIOSUB-PLUG-SET SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 564.93

฿ 299.53

FA LAN HARNESS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเหตุ รุ่น: ชุดปลั๊กที่ได้มาตรฐาน IP67

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NWVARIOSUB-PLUG-SET ในชุด ชิ้นส่วน LAN ที่ได้มาตรฐาน IP67