(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายที่สอดคล้องตามมาตรฐาน DVI
รุ่น | No. | คอนเนคเตอร์ | สายไฟ/ โล่กำบัง |
CBLDVI-2424 | 2M | DVI-D 24 พิน / ตัวผู้ (ทั้งสองด้าน) | ชีลด์สองชั้น (ถัก + อลูมิเนียม) UL20276 / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ⌀7 มม. |
CBLDVI-2915 | 2M | DVI-I 29 พิน / ตัวผู้ / HD--15 พิน / ตัวผู้ |
รหัสสินค้า |
---|
CBLDVI-2424-2M |
CBLDVI-2915-2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,128.29 | CRT CABLE(DVI) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | DVI-D | DVI-D | |
฿ 1,034.34 | CRT CABLE(DVI) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | DVI-I | VGA (เกลียวนอก) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายไฟ | ความยาว(ม.) | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ มาตรฐาน | UL20276 | สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง