1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดสายไฟมาตรฐานสากล สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0, รุ่น A-mini และ B สาย USB

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดสายไฟมาตรฐานสากล สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0, รุ่น A-mini และ B สาย USB
  • ชุดสายไฟมาตรฐานสากล สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 2.0, รุ่น A-mini และ B สาย USB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • USB 2.0
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 102.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีการนำหมายเลขรุ่นทั่วไปมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นและจีน
● เราสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
● สายแปลงหัวต่อ USB-A เป็น miniB
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า 30 V / พร้อมชีลด์
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บ 0°C – 50°C: -20°C – 60°C

รายละเอียดสินค้า

สาย USB รุ่น USB A ถึงรุ่น Mini B

สเปค

ชุดสายไฟ Global, สอดคล้องกับ USB 2.0, สายเคเบิล Model A-mini B USB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าความยาวรวม
(ม.)
USB-AM-MBM1
2
3

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดสายไฟ Global, สอดคล้องกับ USB 2.0, สายเคเบิล Model A-mini B USB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชุดสายไฟ Global, สอดคล้องกับ USB 2.0, สายเคเบิล Model A-mini B USB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PNUC2-AM-MBM-0.9M
PNUC2-AM-MBM-1.8M
PNUC2-AM-MBM-3M
USB-AM-MBM-1
USB-AM-MBM-2
USB-AM-MBM-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(ม.)

฿ 122.67

USB CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -0.9

฿ 145.22

USB CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1.8

฿ 187.79

USB CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3

฿ 102.58

GL_USB HARNESSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101

฿ 133.55

GL_USB HARNESSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102

฿ 180.00

GL_USB HARNESSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 เกลียวนอก ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 เกลียวนอก miniB ชนิด สายไฟ
สี สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป 3.8 สายไฟ มาตรฐาน UL20276
อุปกรณ์สายไฟ การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection วิธีการประมวลผล แม่พิมพ์ สเปค สายคู่บิดเกลียว / สายเคเบิลมีชีลด์สองชั้น