1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลิป IC (สำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คลิป IC (สำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล)
  • คลิป IC (สำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● นี่คือคลิปสำหรับการทดสอบ IC มีให้เลือกทั้งขนาด 54 มม. และ 40 มม. ซึ่งทั้งสองแบบสามารถใช้ได้สูงสุด 5A
● ขนาดสายไฟที่ใช้ได้: สายเดี่ยวขนาด 0.5 มม.2 ถึงสายตีเกลียวขนาด 0.75 มม.2 AWG 20 ถึง AWG 18

รายละเอียดสินค้า

คลิป IC สำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล ความยาวเต็ม 40 มม. 50 มม. มีให้เลือก 2 สี คือ สีแดงและสีดำ

สเปค

คลิป IC (สำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล): รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสีความยาวเต็มตัว
WTN1230R2-REDสีแดง40 mm
WTN1230R2-BLACKสีดำ
WTN1230-REDสีแดง50 mm
WTN1230-BLACKสีดำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลิป IC (สำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล): รูปที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วิธีการเดินสายไฟพร้อมตะกั่วบัดกรี
ฉนวนABS
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-5°C ถึง 105°C
ค่าพิกัด5 A / 125 V AC
รหัสสินค้า
WTN1230-BLACK
WTN1230-REDSALE
WTN1230R2-BLACK
WTN1230R2-REDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)

฿ 77.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สีดำ54.3

฿ 77.42

฿ 21.10

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีแดง54.3

฿ 77.42

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สีดำ40.9

฿ 77.42

฿ 12.10

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สีแดง40.9

กำลังโหลด …

  1. 1

เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ

\n
\n

คุณสมบัติ

● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการ
● มีเทอร์มินัล แบบมีฉนวน สำหรับใช้ทดสอบ
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน EN ที่ ได้รับ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน เครื่องหมาย CE
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้

\n

เกี่ยวกับชุดค่าผสม

เกี่ยวกับการใช้งานร่วมกัน

● เทอร์มินัลอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการวัดและทดสอบทั่วไปมีให้เลือกหลากหลายในราคาที่แข่งขันได้
● เทอร์มินัลที่มีฝาปิดฉนวนนั้นยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน เครื่องหมาย CE เพียงไม่กี่ตัวที่ได้รับมาตรฐาน EN ของยุโรป เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับ มาตรฐาน UL ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คลิป IC พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 5 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -5 to 105