(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อคู่พร้อมก้านที่ไม่ยื่นเลยด้านหน้าของแผง
ฉนวน | ABS (UL94-HB) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5°C ถึง 86°C |
ค่าพิกัด | 6 A / 125 V AC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 VAC / ระยะเวลา 1 นาที |
น้ำหนัก | 28.5 g |
รหัสสินค้า |
---|
WTN1281 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 93.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม
การจัดหมวดหมู่ | เทอร์มินอล ชนิดแผง | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 6 | ชนิดมีขั้ว | รุ่นการเชื่อมต่อสายไฟแบบดันดูเพล็กซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 ถึง 86 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WTN1281 ในชุด เทอร์มินอล ชนิดแผง / ก้านโยก กดยูนิตคู่ (พร้อมแผง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง