(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Alligator Clip / 6 Color Harness Set【6 Pieces Per Package】

Alligator Clip / 6 Color Harness Set

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Volume Discount

6 color alligator clip harness (red, black, green, white, yellow, blue). L wire length dimension of 0.5 m

  • Nickel-Plated

● This is a product with electrical wiring installed in advance to an alligator clip for testing.
● As it is a set of 6 colors, different colors can be used to suit the purpose of the test.

PDF

Specifications

1 set unit 6 Pieces
Model NumberRated CurrentInsulationRated VoltageOperating Temperature RangeLABApplicable WireWeight g
C-4-ASET-R3APVCAC125V-5°C to 60°C0.5 m6014.1UL
1007
(AWG26)
6.83
C-4-BSET-R2A48104.67
C-4-CSET-R1A38103.67
● Set contents: Red, Black, Green, White, Yellow, Blue

More Information

Alligator Clip / 6 Color Harness Set:Related Image

Part Number
C-4-ASET-R
C-4-BSET-R
C-4-CSET-R
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRated current
(A)

6 Pieces Per Package

Available Same day 3

6 Pieces Per Package

Available 2 Day(s) or more 2

6 Pieces Per Package

Available 2 Day(s) or more 1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Terminals for Test Measurement

Features

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Common Specifications

About Combinations

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Classification Alligator clip Operating temperature range(℃) -5 ~ 60

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)