1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อแบบแผง / 4 ก้านดัน

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● พื้นผิวด้านหน้าเป็นแบบเสียบสายไฟเข้า ส่วนพื้นผิวด้านหลังเป็นแบบเชื่อมต่อด้วยบัดกรี
● ขนาดสายที่ใช้ได้: สายตีเกลียว 0.3 ถึง 1.25 มม.2 หรือสายแกนตัน AWG22 ถึง 16 ขนาด Ø 0.65 ถึง Ø 1.2 มม.

\r\n

รายละเอียดสินค้า

4 ขั้วต่อพร้อมที่รองรับการเชื่อมต่อสายไฟด้วยก้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้วต่อแบบแผง / 4 ก้านดัน: รูปที่เกี่ยวข้อง
ขั้วต่อแบบแผง / 4 ก้านดัน: รูปที่เกี่ยวข้อง

สเปค
การจัดสีสีแดง, สีดำ, สีดำ, สีแดง
ฉนวนABS (UL94-HB)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-5°C ถึง 86°C
ค่าพิกัด6 A / 125 V AC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า500 VAC / ระยะเวลา 1 นาที
น้ำหนัก20.5 g
รหัสสินค้า
WTN1272
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 142.45

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ

\n
\n

คุณสมบัติ

● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการ
● มีเทอร์มินัล แบบมีฉนวน สำหรับใช้ทดสอบ
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน EN ที่ ได้รับ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน เครื่องหมาย CE
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้

\n

เกี่ยวกับชุดค่าผสม

เกี่ยวกับการใช้งานร่วมกัน

● เทอร์มินัลอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการวัดและทดสอบทั่วไปมีให้เลือกหลากหลายในราคาที่แข่งขันได้
● เทอร์มินัลที่มีฝาปิดฉนวนนั้นยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน เครื่องหมาย CE เพียงไม่กี่ตัวที่ได้รับมาตรฐาน EN ของยุโรป เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับ มาตรฐาน UL ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ เทอร์มินอล ชนิดแผง พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 6 ชนิดมีขั้ว รุ่นการเชื่อมต่อสายไฟแบบกันควอดรูเพล็กซ์
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -5 ถึง 86

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WTN1272 ในชุด ขั้วต่อแบบแผง / 4 ก้านดัน