(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก ขาพิน ⌀2 มม. พร้อม ชุบทอง
ประเภท ตะกั่วบัดกรี
· การจัดหมวดหมู่: ปลั๊กพิน
· พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 6
· การชุบผิว: ชุบทอง
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C): -5 ถึง 50
รหัสรุ่น | สี |
WTN1011R2-GO-RE | สีแดง |
WTN1011R2-GO-BK | สีดำ |
WTN1011R2-GO-BU | สีน้ำเงิน |
WTN1011R2-GO-YE | สีเหลือง |
WTN1011R2-GO-GR | สีเขียว |
การชุบผิว | ชุบทอง |
ฉนวน | ABS (UL94-HB) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10°C ถึง + 60°C |
ค่าพิกัด | 6 A / 24 V DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1500 V AC (ระยะเวลา 1 นาที) |
ความต้านทานฉนวน | 500 V DC/100 MΩ ขึ้นไป |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 1 mΩ |
รหัสสินค้า |
---|
WTN1011R2-GO-BK |
WTN1011R2-GO-BU |
WTN1011R2-GO-GR |
WTN1011R2-GO-RE |
WTN1011R2-GO-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ||
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | ||
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม
การจัดหมวดหมู่ | เสียบ ขาพิน | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 6 | การชุบผิว | ชุบทอง |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 to 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง