(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กกล้วยตัวผู้ <=> เทอร์มินอล แปลง แม่แรง BNC
· การจัดหมวดหมู่: เทอร์มินอล แปลง
· สีดำ
· สเปค: แม่แรง BNC (พร้อมปลั๊ก ตัวเมีย) ⌀4 มม. ปลั๊กกล้วยตัวผู้
· พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 6
· การชุบผิว: ชุบผิวนิกเกิล
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C): -5 ถึง 50
การชุบผิว | ชุบนิกเกิล |
ฉนวน | PE |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10°C ถึง 90°C |
ค่าพิกัด | 6 A / 125 V AC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 VAC / ระยะเวลา 1 นาที |
อิมพีแดนซ์ลักษณะเฉพาะ | 50 Ω |
น้ำหนัก | 16.5 g |
รหัสสินค้า |
---|
WTN1009-NI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 255.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม
การจัดหมวดหมู่ | เทอร์มินอล การแปลง | สี | สีดำ | สเปค | ปลั๊กบานาน่า Ø 4 มม. พร้อมแจ็ค BNC (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 6 | การชุบผิว | ชุบนิกเกิล | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -10 to 90 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WTN1009-NI ในชุด ขั้วต่อหัวแปลง / ปลั๊กบานาน่า ⇔ แจ็ค BNC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง