(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กกล้วยเกลียวในที่สามารถเลือกใช้ได้ในรุ่น 6 สี มีสีแดง ดำ น้ำเงิน เหลือง เขียวและขาว
รหัสรุ่น | สี |
TJ-3025-RE | สีแดง |
T-3025-BK | สีดำ |
T-3025-BU | สีน้ำเงิน |
T-3025-YE | สีเหลือง |
T-3025-GR | สีเขียว |
T-3025-WH | สีขาว |
การชุบผิว | ชุบนิกเกิล |
ฉนวน | ไนล่อน 6 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10°C ถึง 40°C |
ค่าพิกัด | 10 A / 125 V AC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC / ระยะเวลา 1 นาที |
ความต้านทานฉนวน | 500 V DC/100 MΩ ขึ้นไป |
น้ำหนัก | 4 g |
รหัสสินค้า |
---|
T-3025-BK |
T-3025-BK-10P |
T-3025-BK-100P |
T-3025-BU |
T-3025-GR |
T-3025-RE |
T-3025-RE-10P |
T-3025-RE-100P |
T-3025-WH |
T-3025-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ||
฿ 730.39 ฿ 396.46 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ||
฿ 7,150.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | สีดำ | |
฿ 102.58 ฿ 49.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |||
฿ 102.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | |||
฿ 102.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | ||
฿ 730.39 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | |
฿ 7,150.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 102.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | |||
฿ 102.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม
การจำแนกประเภท | ปลั๊กกล้วยตัวเมีย | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 10 | การกำจัด ลูกบิด | ไม่สามารถทำได้ |
---|---|---|---|---|---|
การชุบผิว | ชุบนิกเกิล | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -10 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง