(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กกล้วยตัวเมีย โลหะแข็งแรง.
เหมาะสำหรับการเจาะ
· การจัดหมวดหมู่: ปลั๊กกล้วยตัวเมีย
· สี: อื่น ๆ
· พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 5
· การถอด ลูกบิด: เป็นไปไม่ได้
วัสดุ | ทองเหลือง |
ค่าพิกัด | 5 A |
น้ำหนัก | 6 g |
รหัสสินค้า |
---|
T-10-NI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 93.68 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวเมีย | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 5 | การกำจัด ลูกบิด | ไม่สามารถทำได้ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-10-NI ในชุด ปลั๊กบานาน่าโลหะ Ø4 มม. (5A)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง