(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กกล้วยตัวเมีย ที่สามารถรองรับได้ถึง 10 A.
มีให้เลือก 2 สี คือ สีแดงและสีดำ
[คุณสมบัติ]
· โพรบและเทอร์มินอลที่หลากหลายสำหรับการวัดและทดสอบ
· เทอร์มิน แบบมีฉนวน ขั้วต่อสายไฟสำหรับทดลอง มีฉนวนพร้อมใช้งาน
· มีผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย CE ที่ได้รับ มาตรฐาน EN
· การจัดหมวดหมู่: ปลั๊กกล้วยตัวเมีย
· พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 10
· การชุบผิว: ชุบผิวนิกเกิล
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C): -5 ถึง 50
รหัสรุ่น | สี |
WTN1053-NI-RE | สีแดง |
WTN1053-NI-BK | สีดำ |
การชุบผิว | ชุบนิกเกิล |
ฉนวน | ABS (UL94-HB) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5°C ถึง 105°C |
ค่าพิกัด | 16 A / 125 V AC |
น้ำหนัก | 10 g |
รหัสสินค้า |
---|
WTN1053-NI-BK |
WTN1053-NI-RE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | |
฿ 96.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีแดง |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวเมีย | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 16 | การชุบผิว | ชุบนิกเกิล |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 to 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง