(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กกล้วยตัวผู้ที่สามารถเลือกใช้ได้ในรุ่น 6 สี ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานชุดสายไฟ Web
รหัสรุ่น | สี |
TJ-560-RE | สีแดง |
TJ-560-BK | สีดำ |
TJ-560-BU | สีน้ำเงิน |
TJ-560-YE | สีเหลือง |
TJ-560-GR | สีเขียว |
TJ-560-WH | สีขาว |
การชุบผิว | ชุบนิกเกิล |
ฉนวน | สไตรีนแรงกระแทกสูง |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5°C ถึง 40°C |
ค่าพิกัด | 3 A / 30 V AC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระยะเวลา 300 V AC/1 นาที |
ความต้านทานฉนวน | 500 V DC/50 MΩ หรือมากกว่า |
น้ำหนัก | 3 g |
รหัสสินค้า |
---|
TJ-560-BK |
TJ-560-BK-10P |
TJ-560-BK-100P |
TJ-560-BU |
TJ-560-GR |
TJ-560-RE |
TJ-560-RE-10P |
TJ-560-RE-100P |
TJ-560-WH |
TJ-560-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ||
฿ 425.04 ฿ 260.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ||
฿ 4,097.47 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สีดำ | ||
฿ 48.99 ฿ 25.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |||
฿ 48.99 ฿ 32.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | |||
฿ 48.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | ||
฿ 425.04 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | ||
฿ 4,097.47 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สีแดง | ||
฿ 48.99 | CONNECTOR | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ||
฿ 48.99 ฿ 25.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม
การจำแนกประเภท | ปลั๊กกล้วยตัวผู้ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 3 | การชุบผิว | ชุบนิกเกิล |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง