(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือสำหรับย้ำหางปลาหุ้มฉนวนที่ต่อกับสายไฟขนาด 2 มม.2 สินค้าที่ได้มาตรฐาน UL / CSA
ขนาด (ความยาวรวม) | 265 mm |
น้ำหนัก | 455 g |
บังคับประเภท | หางปลาหุ้มฉนวน, หางปลาตัวเมียแบบเสียบ | รูปทรง เทอร์มินอล | หางปลาหัวกลม / แฉก / แท่ง / วงแหวน / หางปลาตัวเมียแบบเสียบ | ขนาด เทอร์มินอล(mm2) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง