(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฉพาะด้าน ขั้วต่อพิ ขาพิน แบบปลั๊กเสียบ กันน้ำ โดยเฉพาะ สามารถ หางปลา หางปลา เปลือยได้ถึงขนาด สายไฟ 150 มม.2
เครื่องมือ มือจับ สั้น ความยาวรวม 200 มม.
ขนาด (ความยาวรวม) | 200 mm |
น้ำหนัก | 250 g |
บังคับประเภท | หางปลาเข็ม หรือหางปลาเสียบแบบก้านไม้ขีดหุ้มแบบเสียบ | รูปทรง เทอร์มินอล | หางปลาเข็ม หรือหางปลาเสียบแบบก้านไม้ขีดหุ้มกันน้ำ | ขนาด เทอร์มินอล(mm2) | 0.75 to 2 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NH-64 ในชุด เครื่องมือย้ำหางปลาโดยเฉพาะ, คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือแบบใช้มือ (NH-64)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง