(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● สามารถใช้กับหางปลาหุ้มหัวกลม แฉก แท่ง และวงแหวน ที่มีขนาดระหว่าง 0.3 ถึง 2 มม.2 (กรณีขนาด 0.3 มม.2 จะมีเฉพาะรุ่นของ Nichifu เท่านั้น) และเครื่องมือนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถใช้ได้กับหางปลาแบบเสียบ โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้กับข้อต่อสายแบบย้ำกันน้ำได้
● ผลิตโดย บริษัท Nichifu จำกัด
คีมย้ำหัวสายสำหรับหางปลาหุ้มฉนวนแบบปลั๊กอิน ผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA, UL / JIS
ขนาด (ความยาวรวม) | 265 mm |
น้ำหนัก | 490 g |
บังคับประเภท | หางปลาหุ้มฉนวน, หางปลาตัวเมียแบบเสียบ, หางปลาเข็ม หรือหางปลาเสียบแบบก้านไม้ขีดหุ้มแบบเสียบ | รูปทรง เทอร์มินอล | หางปลาหัวกลม / แฉก / แท่ง / วงแหวน / หางปลาตัวเมียแบบเสียบ | ขนาด เทอร์มินอล(mm2) | 0.3 to 2 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NH-32 ในชุด เครื่องมือย้ำหางปลาโดยเฉพาะ, คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือแบบใช้มือ (NH-32)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง