(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมย้ำหัวสายสำหรับหางปลาเปลือย ผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA, UL / JIS
ขนาด (ความยาวรวม) | 260 mm |
น้ำหนัก | 500 g |
บังคับประเภท | หางปลาเปลือย | รูปทรง เทอร์มินอล | กลม / แฉก / แท่ง / วงแหวน | ขนาด เทอร์มินอล(mm2) | 1.25 to 8 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NH-1 ในชุด เครื่องมือย้ำหางปลาโดยเฉพาะ, คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือแบบใช้มือ (NH-1)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง