1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หางปลาหุ้มฉนวน, หัวกลมกันน้ำ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • นิกเกิล
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 855.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● หางปลาแบบแหวนหุ้มฉนวนที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย นำมาปรับปรุงให้มีคุณสมบัติกันน้ำ สามารถยึดติดได้หลังจากที่สายไฟถูกย้ำหัวกับข้อต่อเรียบร้อยด้วยการหดตัวของฉนวนจากความร้อน


· มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 แพ็ค (100 ชิ้น)
· สามารถใช้สายได้เกือบทั้งหมด แต่บางสายจะไม่มีผลกันน้ำหากวัสดุที่ใช้เป็น ยางซิลิโคน สายถักไฟเบอร์กลาส ฟลูออโรโพลิเมอร์* (FET, TFE, ฯลฯ) และยางฟลูออโรคาร์บอน
· เนื่องจากสามารถหดตัวเนื่องจากความร้อนได้ จึงห้ามวางไว้ในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงโดยตรงหรือใกล้กับอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน
* ฟลูออโรโพลิเมอร์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสำหรับฟลูออโรเรซิ่น ที่ผลิตโดย DuPont (USA)

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสายไฟ (แบบย้ำหุ้มฉนวน), ชนิดกันน้ำ [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ 2 เส้นเข้าด้วยกัน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 22-20, 10 และ 14
• ความยาว (mm.) : 11.5 และ 15
• สีของฉนวนหุ้ม : สีเหลืองใส และสีฟ้าโปร่งแสง
• วัสดุฉนวนไฟฟ้า : โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ 2 เส้นเข้าด้วยกัน

สเปค

หางปลาแบบหุ้มฉนวน, แหวนย้ำกันน้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

รุ่นสี
SB-2218สีเหลืองโปร่งใส
SB-1816สีแดงโปร่งใส
SB-1614สีน้ำเงินโปร่งใส
SB-1210สีเหลืองโปร่งใส

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หางปลาแบบหุ้มฉนวน, แหวนย้ำกันน้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หางปลาแบบหุ้มฉนวน, แหวนย้ำกันน้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางขนาดภายนอกและรายละเอียดจำเพาะ

 
รุ่นขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)วัสดุฉนวน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
AC
อุณหภูมิขณะใช้งาน
ช่วง
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ขนาดการปอกสายที่แนะนำ (มม.)เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
ABCDสายตีเกลียว (มม.2)AWG
SB-22181.42.925.011.5ความหนาแน่นสูง
โพลีเอทิลีน
600 V-40°C

+105°C
0.3, 0.522-206-7NH-82
SB-18161.74.337.015.00.75, 1.2518-167-8
SB-16142.35.12.014
SB-12103.46.242.05.51010-11
รหัสสินค้า
SB-1210
SB-1614
SB-1816
SB-2218
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) การ จำแนก ชนิดมีขั้ว

฿ 1,621.94

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101510เหลืองใสรุ่น M

฿ 1,298.78

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101514ฟ้าโปร่งแสงรุ่น F

฿ 1,207.77

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101518-16สีแดงโปร่งใสรุ่น M

฿ 855.48

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011.522-20เหลืองใสรุ่น F

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯ
● มีตัวเลือก 2 ชนิด: หางปลาเปลือยแบบธรรมดาที่ไม่มีปลอกฉนวน และหางปลาชนิดมีปลอกฉนวน
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง JIS, UL และ CSA ช่วยให้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ
\n
\n

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดของสายไฟที่ใช้ เทอร์มินอล
ขนาดเบอร์
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C)
สายเดี่ยว สายตีเกลียว AWG พร้อมสายฉนวนยางไวนิล สายไฟ
สายเดี่ยว สายตีเกลียว
0.08 28 0.08
0.3 26, 24 0.3
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0.75 มม.), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A
\n
\n
\n

แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่า
หางปลาแบบหุ้มฉนวน: 300 VAC หรือน้อยกว่า
\n
\n

วัสดุ

ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)
ส่วนประกอบของฉนวน: อ้างที่หน้าผลิตภัณฑ์
\n
\n

ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน

อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์
\n
\n

วิธีการย้ำ

วิธีย้ำหางปลา
\n
\n

แผนภาพ A

แผนภาพ A\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดขั้วต่อ
(หมายเหตุ 3)
ขนาดของสายไฟที่ใช้ ขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.)
สายตีเกลียว (มม.2) สายเดี่ยว
(เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.)
ความจุในการเชื่อมสาย
(หมายเหตุ 1)
L
(หมายเหตุ 2)
L1 L2
0.08 0.08 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 to 1.44 0.25 to 1.65 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
2 1.25, 2.0 1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 to 2.89 2.63 to 6.64 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
8 8 2.89 to 3.65 6.64 to 10.52 B + L1 + L2 1 to 2 0 to 2
(หมายเหตุ 1) เมื่อใส่สายไฟตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในขั้วต่อสำหรับการย้ำ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดในพื้นที่หน้าตัดอยู่ในช่วงความจุของสายรวมกันที่รับได้ และใกล้เคียงกับค่ากำหนดของขั้วต่อ
(หมายเหตุ 2) วิธีการคำนวณขนาด L ใช้สำหรับค้นหาขนาดของการปอกสายไฟ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุรูปทรงหรือขนาดหลังจากการย้ำหัวสาย
(หมายเหตุ 3) สำหรับสายไฟที่ใช้งานได้ที่ 0.3 ให้ใช้ พื้นที่หน้าตัดนำไฟฟ้าใกล้กับขนาดเทอร์มินอล นอกจากนี้ให้พับแกนสายกลับเมื่อทำการย้ำหัวสายชนิดบาง เช่น AWG28
นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดการปอกสายเป็นไปตามข้อกำหนดของเทอร์มินอลขนาด 1.25
\n
\n

แนวทางการย้ำหัวสายไฟ

\n
\n
\n
\n

การเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ

\n
\n
\n
\n

ตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน รูปทรง แขนเสื้อ คุณสมบัติ กันน้ำ
ปลาย (ลิ้น) รูปทรง การจับคู่ วัสดุ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ