(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อคชนิดนำกระแสไฟฟ้าสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง มาตรฐานยุโรป (65 A)
รหัสรุ่นสินค้า | ชื่อสินค้า | จำนวนขั้ว | น้ำหนัก (ก.) |
HDFK4 | เทอร์มินอลบล็อค | 1 | 8.93 |
HDFK10 | 21.31 | ||
HDFK4GNYE | เทอร์มินอลบล็อคแบบกราวด์ | 8.74 |
สเปคการเชื่อมต่อ
■ HDFK4
มาตรฐาน | ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | |
ขดลวดตรง | สายตีเกลียว | |
UL | AWG30 to AWG10 | |
CSA | AWG22 to AWG10 |
มาตรฐาน | ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | |
ขดลวดตรง | สายตีเกลียว | |
UL | AWG24 to AWG6 | |
CSA | AWG22 to AWG6 |
การเชื่อมต่อสายเคเบิลหลายสาย | HDFK4/HDFK4GNYE | HDFK10 |
ระยะการปอกสาย | 9 mm | 11 mm |
แรงบิดแคลมป์ยึด | 0.6 to 0.8 Nm | 1.5 to 1.8 Nm |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | HDFK4 | HDFK10 |
ความถี่ของความทนต่อแรงดันไฟฟ้าในการใช้งานแบบคอมเมอร์เชียลต่อนาที (≥ 2.5 kV) | ผ่าน | ผ่าน |
เทอร์มินอล / เทอร์มินอล | 5.5kV | 7.5kV |
เทอร์มินอล / ด้านตัวเรือน | 4.5kV | 4.5kV |
ความต้านทานของฉนวน | ||
เทอร์มินอล / เทอร์มินอล | 1012 Ω | 1012 Ω |
เทอร์มินอล / ด้านตัวเรือน | 1012 Ω | 1012 Ω |
มาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
UL | 300 V | 30 A |
CSA | 300 V | 30 A |
มาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
UL | 300 V | 65 A |
CSA | 300 V | 65 A |
ชิ้นส่วนโลหะ | ||
ตัวนำไฟฟ้า | ทองแดงอัลลอย | |
กระบวนการชุบผิว | ชุบผิวดีบุก | |
วัสดุฉนวน | ||
ฉนวนตัวเรือน | โพลีเอไมด์ 6.6 | |
สี | สีเทา | |
คุณสมบัติการเผาที่อุณหภูมิสูง | ||
UL94 | V2 | |
IEC0707, DIN VDE0304/3 | FH 2-20 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ขนาด สกรู | อื่น ๆ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 30 | สเปค | แคลมป์ยึดสกรู | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)(V) | 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง