1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รุ่นกระแสไฟฟ้าสูง (76 A)

รุ่นกระแสไฟฟ้าสูง (76 A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • มอเตอร์
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีจำหน่ายในซีรีส์ G5 ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 500 V และซีรีส์ G10 ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 800 V
● มีขนาดกะทัดรัดแต่รองรับกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 30 ถึง 76 A และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในมอเตอร์และพาวเวอร์รีเลย์


· รุ่น G5 และรุ่น G10 ไม่สามารถใช้เชื่อมต่อได้
· มาร์คกิ้งเพลทเป็นรุ่นยึดแบบใส่เข้า

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคแบบกราวด์ มาตรฐานยุโรป สำหรับกระแสไฟฟ้าสูง (76 A)

สเปค

รุ่นกระแสไฟฟ้าสูง (76 A): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนขั้วค่าพิกัด
แรงดันไฟฟ้า
G5-22500 V
G5-33
G5-44
G5-66
G5-1212
G10-22800 V
G10-33
G10-44
G10-55

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นกระแสไฟฟ้าสูง (76 A): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นกระแสไฟฟ้าสูง (76 A): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นกระแสไฟฟ้าสูง (76 A): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ค่าพิกัด
■ G5-2, 3, 4, 6, 12

มาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้าพิกัดกระแสไฟฟ้าขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
สายตัน (มม.2 )สายตีเกลียว (มม.2)ขนาด AWG
มาตรฐาน IEC500 V32 A0.2 to 40.2 to 4AWG24 to 12
มาตรฐาน UL250 V30 AAWG26 to 10
■ G10-2, 3, 4, 5
มาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้าพิกัดกระแสไฟฟ้าขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
สายตัน (มม.2 )สายตีเกลียว (มม.2)ขนาด AWG
มาตรฐาน IEC800 V76 A0.5 to 160.5 to 10AWG20 to 6
มาตรฐาน UL600 V65 AAWG24 to 6



วัสดุ
รหัสรุ่นสินค้าชิ้นส่วนโลหะวัสดุฉนวน
ชิ้นส่วนโลหะชาร์จเจอร์กระบวนการชุบผิววัสดุฉนวนสี
G5-2, 3ทองแดงอัลลอยฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบนิกเกิลโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเทา
G10-2, 3, 4, 5ชุบผิวดีบุก

รหัสรุ่นสินค้า  คุณภาพของวัสดุฉนวน    
การแสดงอุณหภูมิ
(UL 746B)
อุณหภูมิในสถานะทำงาน (IEC 216-1)คุณสมบัติการติดตาม
(IEC 112 / DIN VDE 0303-1)
คุณสมบัติการเผาที่อุณหภูมิสูงช่วงอุณหภูมิจัดเก็บขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน
อุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำ  
G5-2, 3125°C100°C-40°CCTI600UL94-V2-20°C ถึง +90°C, ความชื้นสัมพัทธ์
45% ถึง 85% หรือต่ำกว่า
-40°C ถึง +100°C, ความชื้นสัมพัทธ์
5% ถึง 95% หรือต่ำกว่า
G10-2, 3, 4, 5

รหัสสินค้า
G5-3
G5-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 116.13

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 103

฿ 205.16

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 106

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู อื่น ๆ จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) 32
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 30 สเปค แคลมป์ยึดสกรู พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)(V) 250
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 6