(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สะดวกเหมือนเทอร์มินอลบล็อคสำหรับกล่องรีเลย์ขนาดเล็ก
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนขั้ว |
261-102 | 2 |
261-103 | 3 |
261-105 | 5 |
261-108 | 8 |
261-112 | 12 |
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | UL / CSA: 300 V VDE: 660 V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | UL: 15 A CSA: 20 A VDE: 26 A CSA: 20 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | VDE: 6,000 V AC/VDC |
ความต้านทานของฉนวน | 1013 Ω |
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | UL: AWG26 to 14 CSA: AWG26 to 14 VDE: 0.08 ถึง 2.5 มม.2 |
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล | 6 mm |
ระยะการปอกสาย | 8 to 9 mm |
วัสดุ | 66 ไนล่อน (UL94V-2) |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -20°C to +85°C |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | อื่น ๆ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (VDE)(ก) | 26 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | สเปค | สปริงแคลมป์ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง