(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพียงเสียบสายเส้นหนึ่งเข้ากับอีกเส้น
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนขั้ว | น้ำหนัก (ก.) |
MFKDSP-2-5.08 | 2 | 2.49 |
MFKDSP-3-5.08 | 3 | 3.65 |
MFKDSP-4-5.08 | 4 | 7.16 |
MFKDSP-6-5.08 | 6 | 8.21 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สปริง- ยึดอยู่กับที่ | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 4 | ขนาด สกรู | อื่น ๆ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 12 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 11 | สเปค | สปริงแคลมป์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)(V) | 300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFJDSP-4-5.08 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค ฐาน P (1 ชั้น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง