(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช็อตบาร์สำหรับคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค MWI Series
รหัสรุ่นสินค้า | รุ่น | จำนวนขั้ว | A | เทอร์มินอลบล็อคที่รองรับการใช้งาน | น้ำหนัก (ก.) |
B8-2 | รุ่น Y | 2 | 14.5 | UK15 | 0.68 |
B8-4 | 4 | 30.5 | 1.48 | ||
B8-6 | 6 | 46.5 | 2.33 | ||
B8-8 | 8 | 62.5 | 3.13 | ||
B8-10 | 10 | 78.5 | 3.93 | ||
BR8-2 | ชนิดกลม | 2 | 14.5 | 1.01 | |
BR8-4 | 4 | 30.5 | 2.08 | ||
BR8-6 | 6 | 46.5 | 3.34 | ||
BR8-8 | 8 | 62.5 | 4.59 | ||
BR8-10 | 10 | 78.5 | 5.61 | ||
B22-2L | สำหรับรีเลย์ ช่องเสียบ | 2 | 22 | * ช่องเสียบรีเลย์ จากผู้ผลิตหลากหลาย | 0.72 |
B29-2L | 2 | 29 | 0.80 |
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 15 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,500 V AC / รอบ 1 นาที |
วัสดุ | ส่วนขั้วต่อ C2680R/ ชุบผิว Ni |
ส่วนฉนวนกันความร้อน PVC สีดำ |
จำนวน ขั้วไฟฟ้า (หมายเลขลำดับ)(P) | 2 | รูปทรง แท่งลัดวงจร | รุ่น Y | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์(มิลลิเมตร) | 8 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | พิกัดกระแสไฟฟ้า | 15 A |
แรงดันไฟฟ้าความอดทน | 1500 VAC/นาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง